3516E (50 Hz) ad alta tensione

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Con una produzione affidabile di energia da 2750 kVA a 3000 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516E sono realizzati per applicazioni mission-critical, standby e primarie conformemente ai nostri standard di qualità. Abbiamo progettato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta ai transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100 per cento in un unico passaggio. Per alcuni modelli selezionati è disponibile anche la certificazione antisismica, in grado di mantenere l'alimentazione anche in seguito a condizioni avverse impreviste. Il sistema di controllo integrato, compreso l'UPS Cat®, l'ATS e il gruppo di comando, assicura un'alimentazione e un collegamento costanti con il proprio parco tramite le opzioni di monitoraggio sul posto e a distanza. Il nostro quadro di comando EMCP 4 offre opzioni flessibili, con un'interfaccia facile da usare, raggruppando insieme gli strumenti di gestione e di diagnostica. Il controller EMCP 4.4 permette di collegare in parallelo più generatori, offrendo la possibilità di aggiungere gruppi elettrogeni per fornire una capacità estesa e la ridondanza del gruppo elettrogeno per soddisfare le esigenze del cliente. Non esistono due esigenze di alimentazione identiche, ecco perché offriamo una vasta gamma di accessori e attrezzature di espansione installabili sul sistema. Scoprite le opzioni di allestimento flessibile che meglio si adattano alle vostre esigenze di spazio e alle condizioni ambientali. I nostri gruppi elettrogeni 3516E sono costruiti per affrontare le sfide energetiche e per essere personalizzati adattandosi a quelle del cliente.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Potenza nominale minima 2750 kVA 2750 kVA Less
Potenza nominale massima 3000 kVA 3000 kVA Less
Tensione Da 6.300 a 11.000 Volt Da 6.300 a 11.000 Volt Less
Frequenza 50 Hz 50 Hz Less
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min Less

Configurazioni del gruppo elettrogeno

Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti Less

Caratteristiche tecniche del motore

Modello motore 3516E SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516E SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua Less
Rapporto di compressione 14:1 14:1 Less
Aspirazione TA TA Less
Tipo di regolatore Adem™5 Adem™5 Less
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica Less
Alesaggio 6.69 poll. 170.0 mm Less
Corsa (HD) 8.46 poll. 215.0 mm Less