< Indietro

  • da 2.000 a 3.000 ekW, da 2.500 a 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 giri/min o 60 Hz 1.800 giri/min
  • da 380 a 13.800 Volt
  • Per applicazioni standby, primarie e continue
Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

G3512AAttrezzatura standard

Aria di aspirazione
  • Gruppo del filtro dell'aria con indicatore di manutenzione

Quadri di comando
  • EMCP II+

Sistema di raffreddamento
  • Postrefrigeratore a stadio singolo con pompa meccanica, termostati
  • Circuito combinato dell'acqua della camicia e dello scambiatore dell'olio con pompa meccanica e termostati

Scarico
  • Scarico raffreddato ad acqua
  • Termocoppie della porta di scarico

Impianto di alimentazione
  • Valore nominale del gas naturale (da 31,5 a 47,2 MJ/NM3)
  • Impianto di alimentazione ad alta pressione
  • Regolatore della pressione del gas ad alta pressione

Generatore
  • SR4B
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Collegamenti della barra di contatto
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Statore avvolto con isolamento di protezione per l'uso in zone costiere
  • Rilevatori della temperatura di avvolgimento dello statore

Avviamento/carica
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali
  • Vernice - Caterpillar Yellow tranne su longheroni e radiatori innero lucido
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi

G3512AAttrezzatura a richiesta

Aria di aspirazione
  • Adattatori di aspirazione dell'aria

Quadri di comando
  • Modulo allarme locale
  • Avvisatore acustico a distanza
  • Modulo di comunicazione a distanza (PL1000T, PL1000E)
  • Rimozione del pannello di controllo

Sistema di raffreddamento
  • Post-refrigeratore ad acqua non depurata.
  • Massa radiante del postrefrigeratore facile da pulire

Scarico
  • Flangia
  • Estensione dello scarico
  • Gomito
  • Raccordo flessibile

Impianto di alimentazione
  • Filtro del combustibile
  • Valori nominali del propano e dei gas combustibili associati
  • Valvola di arresto gas

Generatore
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Barra di contatto europea
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Relè di arresto del riscaldatore ambiente

Avviamento/Carica
  • Caricabatteria
  • Batteria sovradimensionata
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Batteria con cavo e rack (spediti separatamente)
  • Dispositivo di avviamento doppio

Informazioni generali
  • Gruppo di rotazione del motore
  • D.O.I CE e altre certificazioni
  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Potenza nominale massima in uso continuo 777 ekW 777 ekW Less
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas Gas naturale, biogas Less
Rendimento elettrico massimo 34,5% 34,5% Less
Valore nominale in standby massimo - - Less
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz Less
giri/min 1.200/1.500 giri/min 1.200/1.500 giri/min Less

Caratteristiche tecniche del motore

Modello motore G3512A G3512A Less
Alesaggio 6.7 in 170.0 mm Less
Corsa 7.5 in 190.0 mm Less
Cilindrata 3158.0 in3 52.0 L Less
Aspirazione TA TA Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 169.0 in 4281.0 mm Less
Larghezza 68.0 in 1736.0 mm Less
Altezza 76.0 in 1940.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 23830.0 lb 10807.0 kg Less

Gamma completa di accessori

  • Ampia gamma di attrezzi di espansione imbullonati nel sistema, progettati e collaudati in fabbrica
  • Opzioni di allestimento flessibile per un'installazione facile e conveniente
  • Assistenza tecnica in tutto il mondo

    I dealer Cat offrono un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione. I dealer Cat dispongono di oltre 1.800 filiali operative in 200 paesi. Il programma Cat® S•O•SSM rileva efficacemente lo stato dei componenti interni del motore, inclusa la presenza di fluidi indesiderati e di sottoprodotti della combustione.

    Sistema collaudato

    Generatore Cat SR4B

    Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Caterpillar. Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore. Alta efficienza

    Sistema di controllo elettronico Cat

    Interfaccia e navigazione semplici da utilizzare. Impostazioni digitali di monitoraggio, misurazione e protezione. Misurazione della potenza completamente integrata e relè di protezione Opzioni di comando a distanza e monitoraggio

    Motore a gas CAT® G3512

    Flessibile per l'uso con diversi tipi di combustibile gassoso; opzioni di raffreddamento ad alta temperatura per il rendimento termico; il design robusto fornisce una maggiore durata e minori costi di proprietà e di esercizio; comandi elettronici per ottimizzare le prestazioni