< Indietro

  • da 2.000 a 3.000 ekW, da 2.500 a 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 giri/min o 60 Hz 1.800 giri/min
  • da 380 a 13.800 Volt
  • Per applicazioni standby, primarie e continue
Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Potenza nominale massima in uso continuo 800 ekW 800 ekW Less
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas, gas da carbone Gas naturale, biogas, gas da carbone Less
Rendimento elettrico massimo 42,8% 42,8% Less
Valore nominale in standby massimo - - Less
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz Less
giri/min 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min Less

Caratteristiche tecniche del motore

Modello motore CG132 CG132 Less
Alesaggio 5.2 in 132.0 mm Less
Corsa 6.3 in 160.0 mm Less
Cilindrata 2136.0 in3 35.0 L Less
Aspirazione TA TA Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 160.0 in 4060.0 mm Less
Larghezza 59.0 in 1490.0 mm Less
Altezza 83.0 in 2110.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 15347.0 lb 6960.0 kg Less

Elevata efficienza

Risparmio fino al 15% annuo sui costi del combustibile e aumento della redditività. Il generatore a gas CG132 è estremamente efficiente ed è provvisto di un albero a camme, una camera di combustione e candelette ottimizzate.

Costi di esercizio ridotti

I componenti ottimizzati del motore fanno sì che il CG132 utilizzi il 50 percento in meno di olio lubrificante rispetto ai gruppi elettrogeni della concorrenza, con conseguente risparmio economico.

Ingombro ridotto

Il CG132 utilizza circa il 50 percento in meno di spazio rispetto ai sistemi simili. Minore spazio significa costi di installazione ridotti.

Controllo del sistema

Grazie al sistema di gestione elettronico Cat è possibile controllare l'intero sistema e non solo il motore. Funzioni quali il monitoraggio della temperatura e della pressione di ciascun cilindro e il controllo e la resistenza alla detonazione assicurano un'uscita di potenza massima e il miglior consumo di combustibile, anche in caso di modifica della composizione del gas.

Consumo di combustibile flessibile

La nostra tecnologia di miscelazione e il sistema di gestione elettronica consente l'uso di un'ampia varietà di gas, inclusi i gas di discarica, i gas da rifiuti e i gas da digestori

CG132-16 Attrezzatura standard

Aria di aspirazione
  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore per il CG132-8 con cuscinetto raffreddato ad acqua

Quadri di comando
  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Sistema di raffreddamento
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Flange Cat su circuito SCAC
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW

Scarico
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL

Sistema di raffreddamento
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW
  • Flange Cat su circuito SCAC

Impianto di alimentazione
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Candelette della precamera
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione

Generatore
  • Statismo reattivo
  • Collegamenti della barra di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF

Avviamento/carica
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG132-16 Attrezzatura a richiesta

Aria di aspirazione
  • Supporto di montaggio
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Sistema di raffreddamento
  • Supporto del CHP