< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Potenza nominale massima in uso continuo 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Tipo di combustibile Gas naturale, gas da carbone Gas naturale, gas da carbone Less
Rendimento elettrico massimo 43,00% 43,00% Less
Valore nominale in standby massimo 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
giri/min 1.000 o 900 1.000 o 900 Less

Caratteristiche tecniche del motore

Alesaggio 10.2 poll. 260.0 mm Less
Aspirazione LE LE Less
Cilindrata 12443.0 in³ 203.9 l Less
Corsa 12.6 poll. 320.0 mm Less
Modello motore CG260-12 CG260-12 Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 315.0 poll. 8000.0 mm Less
Larghezza 105.0 poll. 2660.0 mm Less
Altezza 110.0 poll. 2794.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 89617.0 libbre 40649.6 kg Less