< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Valore nominale continuo massimo 400 ekW 400 ekW Less
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas, gas da carbone Gas naturale, biogas, gas da carbone Less
Rendimento elettrico massimo 42.8% 42.8% Less
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
giri/min 1.500 o 1.800 giri/min 1.500 o 1.800 giri/min Less

Caratteristiche tecniche del motore

Modello motore CG132-8 CG132-8 Less
Alesaggio 5.2 poll. 132.0 mm mm Less
Corsa 6.3 poll. 160.0 mm mm Less
Cilindrata 1068.0 (in3) 17.5 L Less
Aspirazione LE LE Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 122.0 poll. 3090.0 mm mm Less
Larghezza 59.0 poll. 1490.0 mm mm Less
Altezza 86.0 poll. 2190.0 mm mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 10760.0 lb 4880.0 kg Less