< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche del motore

Cilindrata 891.0 in³ 14.6 l Less
Alesaggio 5.4 poll. 137.0 mm Less
Corsa 6.5 poll. 164.0 mm Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 165.0 poll. 4179.0 mm Less
Larghezza 51.0 poll. 1294.0 mm Less
Altezza 84.0 poll. 2132.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 9000.0 libbre 4082.0 kg Less