CG170-20 generatore gas | 2000 kW

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Valore nominale continuo massimo 2000 ekW 2000 ekW Less
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas, gas da carbone Gas naturale, biogas, gas da carbone Less
Rendimento elettrico massimo 43,7% 43,7% Less
Valore nominale in standby massimo 2000 2000 Less
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
giri/min 1500 1500 Less

Caratteristiche tecniche del motore

Modello motore CG170-20 CG170-20 Less
Cilindrata 3240.0 in³ 53.1 l Less
Aspirazione LE LE Less
Alesaggio 6.7 poll. 170.0 mm Less
Corsa 7.7 poll. 195.0 mm Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 294.0 poll. 7467.6 mm Less
Larghezza 67.0 poll. 1710.0 mm Less
Altezza 86.0 poll. 2190.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 43651.08 libbre 19800.0 kg Less