< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale, o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche del motore

Alesaggio 6.7 poll. 170.0 mm Less
Cilindrata 3240.0 in³ 53.1 l Less
Corsa 7.7 poll. 195.0 mm Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Lunghezza 235.039 poll. 5970.0 mm Less
Larghezza 70.0 poll. 1778.0 mm Less
Altezza 87.0 poll. 2210.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 28659.8 libbre 13000.0 kg Less