< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Generatore

Valore nominale 2.000 ekW (2.500 kVA) in standby 2.000 ekW (2.500 kVA) in standby Less
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tempo di funzionamento in standby (a pieno carico) 230 - 480 V 230 - 480 V Less
Valore nominale in uso primario 1.825 ekW (2.281 kVA) 1.825 ekW (2.281 kVA) Less

Motore

Motore ATAAC 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II Less
Combustibile Diesel Diesel Less

Dimensioni

Larghezza 96.0 poll. 2438.0 mm Less
Altezza 114.0 poll. 2896.0 mm Less
Lunghezza 480.0 poll. 12192.0 mm Less
Peso 93000.0 libbre 42184.0 kg Less