XQE30 | 30 kVA generatore per noleggio

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Nel caso si verifichi un'interruzione della fornitura, prevista o inaspettata, Cat® Rental Power consente la continuità delle operazioni.

Motore

Motore 1103C-33G2/3 1103C-33G2/3 Less
Combustibile Diesel Diesel Less

Dimensioni

Larghezza 44.5 poll. NaN mm Less
Altezza 65.7 poll. NaN mm Less
Lunghezza 90.1 poll. NaN mm Less
Peso NaN libbre NaN kg Less

Generatore

Potenza PRP 30 kVA (24 kW) di potenza PRP 30 kVA (24 kW) di potenza PRP Less
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tensione 220 - 415 V 220 - 415 V Less
Tempo di funzionamento in potenza di emergenza (a pieno carico) 19,3 ore 19,3 ore Less
Tempo di funzionamento in potenza continua - Pieno carico 19,3 ore 19,3 ore Less

Strategia delle emissioni/del combustibile

GRUPPO ELETTROGENO

MOTORE

GENERATORE

SISTEMA DI CONTROLLO

PANNELLO DI DISTRIBUZIONE MULTITENSIONE

INTERRUTTORE DI CIRCUITO

OPZIONE DI MONTAGGIO

INVOLUCRO INSONORIZZATO

FINITURA DELL'ATTREZZATURA

DOCUMENTAZIONE

XQE30 - Diesel Attrezzatura standard

Serbatoio del combustibile da 24 ore
  • Arresto in caso di livello del combustibile basso

XQE30 - Diesel Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Serbatoio del combustibile - Basamento del serbatoio a doppia parete omologato UL con alimentazione minima di 24 ore
  • Caricabatteria
  • Regolatore elettronico richiesto per il funzionamento a 60 Hz

GENERATORE
  • Riscaldatore anticondensa

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
  • Riscaldatori dell'acqua motore

ACCESSORI VARI
  • Confezione con manuale dell'operatore supplementare