< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Nel caso si verifichi un'interruzione della fornitura, prevista o inaspettata, Olympian® Rental Power consente la continuità delle operazioni.

Generatore

Valore nominale in uso primario 60 kVA (48 kW) 60 kVA (48 kW) Less
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tempo di funzionamento in standby (a pieno carico) 38,4 ore 38,4 ore Less
Tempo di funzionamento in potenza continua (a pieno carico) 38,4 ore 38,4 ore Less

Motore

Motore 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
Combustibile Diesel Diesel Less

Dimensioni

Larghezza 44.5 poll. 1130.0 mm Less
Altezza 76.9 poll. 1954.0 mm Less
Lunghezza 114.2 poll. 2900.0 mm Less
Peso 4636.0 libbre 2103.0 kg Less

Strategia delle emissioni/del combustibile

GRUPPO ELETTROGENO

MOTORE

GENERATORE

SISTEMA DI CONTROLLO

PANNELLO DI DISTRIBUZIONE MULTITENSIONE

INTERRUTTORE DI CIRCUITO

OPZIONE DI MONTAGGIO

INVOLUCRO INSONORIZZATO

FINITURA DELL'ATTREZZATURA

DOCUMENTAZIONE

XQE60 Attrezzatura standard

Serbatoio del combustibile da 24 ore
  • Arresto in caso di livello del combustibile basso

XQE60 Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Serbatoio del combustibile – Basamento del serbatoio a doppia parete omologato UL con alimentazione minima di 24 ore
  • Caricabatteria
  • Regolatore elettronico richiesto per il funzionamento a 60 Hz

GENERATORE
  • Riscaldatore anticondensa

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
  • Riscaldatori dell'acqua motore

ACCESSORI VARI
  • Confezione con manuale dell'operatore supplementare