< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La gamma di gruppi elettrogeni Olympian™ fornisce soluzioni di energia affidabile per ogni azienda e per tutte le esigenze. I gruppi elettrogeni Olympian possono essere installati come fonte di alimentazione primaria o servizio di standby. Offrono alimentazione affidabile, pulita ed economica, anche nelle condizioni più impegnative, e sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni con attrezzatura a richiesta.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

PRP 207 kW (259 kVA) 60 Hz 207 kW (259 kVA) 60 Hz Less
giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min Less
Standby 230 kW (288 kVA) 60 Hz 230 kW (288 kVA) 60 Hz Less
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale Less
Frequenza 60 Hz 60 Hz Less

Caratteristiche tecniche del motore

Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less
Cilindrata 864.71 in³ 14.17 B Less
Aspirazione TA TA Less
Alesaggio 5.31 poll. 135.0 mm Less
Modello motore G230LG6 G230LG6 Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Gruppo elettrogeno con peso a secco 6364.0 libbre 2887.0 kg Less
Lunghezza 138.74 poll. 3524.1 mm Less
Altezza 68.04 poll. 1728.3 mm Less
Larghezza 57.6 poll. 1463.1 mm Less