< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La gamma di gruppi elettrogeni Olympian™ fornisce soluzioni di energia affidabile per ogni azienda e per tutte le esigenze. I gruppi elettrogeni Olympian possono essere installati come fonte di alimentazione primaria o servizio di standby. Offrono alimentazione affidabile, pulita ed economica, anche nelle condizioni più impegnative, e sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni con attrezzatura a richiesta.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Standby 250 kW (313 kVA) 60 Hz 250 kW (313 kVA) 60 Hz Less
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale Less
giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min Less
PRP 225 kW (281 kVA) 60 Hz 225 kW (281 kVA) 60 Hz Less
Frequenza 60 Hz 60 Hz Less

Caratteristiche tecniche del motore

Cilindrata 864.71 in³ 14.17 B Less
Aspirazione TA TA Less
Modello motore G250LG6 G250LG6 Less
Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less
Alesaggio 5.31 poll. 135.0 mm Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Gruppo elettrogeno con peso a secco 6364.0 libbre 2887.0 kg Less
Lunghezza 138.74 poll. 3524.1 mm Less
Larghezza 57.6 poll. 1463.1 mm Less
Altezza 68.04 poll. 1728.3 mm Less