< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La gamma di gruppi elettrogeni Olympian™ fornisce soluzioni di energia affidabile per ogni azienda e per tutte le esigenze. I gruppi elettrogeni Olympian possono essere installati come fonte di alimentazione primaria o servizio di standby. Offrono alimentazione affidabile, pulita ed economica, anche nelle condizioni più impegnative, e sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni con attrezzatura a richiesta.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Frequenza 60 Hz 60 Hz Less
PRP 158 kW (197 kVA) 60 Hz 158 kW (197 kVA) 60 Hz Less
Standby 175 kW (219 kVA) 60 Hz 175 kW (219 kVA) 60 Hz Less
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale Less
giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min Less

Caratteristiche tecniche del motore

Alesaggio 5.31 poll. 135.0 mm Less
Aspirazione TA TA Less
Cilindrata 864.71 in³ 14.17 B Less
Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less
Modello motore G175LG6 G175LG6 Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Altezza 67.37 poll. NaN mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 5.756 libbre NaN kg Less
Larghezza 52.93 poll. NaN mm Less
Lunghezza 127.95 poll. 3.25 mm Less