< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La gamma di gruppi elettrogeni Olympian™ fornisce soluzioni di energia affidabile per ogni azienda e per tutte le esigenze. I gruppi elettrogeni Olympian possono essere installati come fonte di alimentazione primaria o servizio di standby. Offrono alimentazione affidabile, pulita ed economica, anche nelle condizioni più impegnative, e sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni con attrezzatura a richiesta.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min Less
PRP 270 kW (338 kVA) 60 Hz 270 kW (338 kVA) 60 Hz Less
Standby 300 kW (375 kVA) 60 Hz 300 kW (375 kVA) 60 Hz Less
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale Less
Frequenza 60 Hz 60 Hz Less

Caratteristiche tecniche del motore

Alesaggio 5.31 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 864.71 in³ 14.17 B Less
Modello motore G300LG6 G300LG6 Less
Aspirazione TA TA Less
Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Altezza 66.1 poll. 1678.0 mm Less
Lunghezza 136.0 poll. 3455.0 mm Less
Larghezza 57.6 poll. 1463.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 6274.0 libbre 2852.0 kg Less