< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La gamma di gruppi elettrogeni Olympian™ fornisce soluzioni di energia affidabile per ogni azienda e per tutte le esigenze. I gruppi elettrogeni Olympian possono essere installati come fonte di alimentazione primaria o servizio di standby. Offrono alimentazione affidabile, pulita ed economica, anche nelle condizioni più impegnative, e sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni con attrezzatura a richiesta.

Caratteristiche tecniche dei gruppi elettrogeni a gas

Frequenza 60 Hz 60 Hz Less
PRP 247 kW (309 kVA) 60 Hz 247 kW (309 kVA) 60 Hz Less
Standby 275 kW (344 kVA) 60 Hz 275 kW (344 kVA) 60 Hz Less
giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min Less
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale Less

Caratteristiche tecniche del motore

Cilindrata 864.71 in³ 14.17 B Less
Aspirazione TA TA Less
Modello motore G275LG6 G275LG6 Less
Corsa 6.5 poll. 165.0 mm Less
Alesaggio 5.31 poll. 135.0 mm Less

Dimensioni del gruppo elettrogeno

Larghezza 57.6 poll. 1463.0 mm Less
Altezza 66.1 poll. 1678.0 mm Less
Gruppo elettrogeno con peso a secco 6274.0 libbre 2852.0 kg Less
Lunghezza 136.0 poll. 3455.0 mm Less