< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La gamma di gruppi elettrogeni Olympian™ fornisce soluzioni di energia affidabile per ogni azienda e per tutte le esigenze. I gruppi elettrogeni Olympian possono essere installati come fonte di alimentazione primaria o servizio di standby. Offrono alimentazione affidabile, pulita ed economica, anche nelle condizioni più impegnative, e sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni con attrezzatura a richiesta.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Standby 50 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 60 Hz: 132,0 kW (165,0 kVA) 50 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 60 Hz: 132,0 kW (165,0 kVA) Less
PRP 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) Less
Tensione Da 380/220 a 220/127 V Da 380/220 a 220/127 V Less
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
Velocità 1.500 o 1.800 giri/min 1.500 o 1.800 giri/min Less

Configurazioni del gruppo elettrogeno

Strategia delle emissioni/del combustibile Nessuna certificazione Nessuna certificazione Less

Caratteristiche tecniche del motore

Modello motore Perkins™ 1006TAG Perkins™ 1006TAG Less
Rapporto di compressione 17,0:1 17,0:1 Less
Aspirazione TA TA Less
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico Less
Alesaggio 3.9 poll. 100.0 mm Less
Cilindrata 365.5 in³ 6.0 B Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Combustibile consigliato Diesel classe A2 o BSEN590 Diesel classe A2 o BSEN590 Less