Sistemi di controllo PLC e SCADA

< Indietro

Sono disponibili varie applicazioni quali il controllo di generatori multipli, il controllo di utenze multiple (incluso l'assorbimento/esclusione dei picchi), il controllo della gestione del carico e il controllo del bilanciamento dell'impianto. A un livello base, un pannello PLC principale è cablato in combinazione con i pannelli di controllo dei generatori e il gruppo di comando associato nel sistema per fornire il controllo della rete di alimentazione nonché dell'avviamento e dell'arresto dei generatori. Per i sistemi più complessi, è possibile utilizzare una rete di comunicazione per favorire il trasferimento di dati tra il PLC e le postazioni remote da diverse posizioni. La rete è composta da collegamenti fisici tra tutti i dispositivi intelligenti (o nodi) disposti in forma di anello e in funzione sul protocollo EtherNet/IP.
Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Caterpillar offre una soluzione completa per il monitoraggio e il controllo di generatori e del gruppo di comando associato nelle applicazioni in cui sono adottate filosofie di controllo complesse. Sono disponibili varie applicazioni quali il controllo di generatori multipli, il controllo di utenze multiple (incluso l'assorbimento/esclusione dei picchi), il controllo della gestione del carico e il controllo del bilanciamento dell'impianto. A un livello base, un pannello PLC principale è cablato in combinazione con i pannelli di controllo dei generatori e il gruppo di comando associato nel sistema per fornire il controllo della rete di alimentazione nonché dell'avviamento e dell'arresto dei generatori.

Temperatura di funzionamento

Temperatura di funzionamento 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Less

Valori nominali dell'involucro

Configurazione IP4X IP4X Less

Dimensioni

Dimensioni Profondità 750 mm, larghezza 750 mm, altezza 2200 mm Profondità 750 mm, larghezza 750 mm, altezza 2200 mm Less

Applicazione

Applicazione LV e MV LV e MV Less

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento Controllo anomalia rete automatica (AMF), controllo generatori multipli, controllo gruppo di generatori multipli, controllo utenze multiple, controllo carico di base, controllo importazione/esportazione, controllo gestione del carico, controllo bilanciamento dell'impianto Controllo anomalia rete automatica (AMF), controllo generatori multipli, controllo gruppo di generatori multipli, controllo utenze multiple, controllo carico di base, controllo importazione/esportazione, controllo gestione del carico, controllo bilanciamento dell'impianto Less

Riepilogo tecnico

Riepilogo tecnico PLC e SCADA personalizzabili in un pannello di controllo autoportante. PLC e SCADA personalizzabili in un pannello di controllo autoportante. Less

Sistemi di controllo PLC e SCADA

  • Controllo automatico/manuale degli interruttori di carico e dei generatori
  •     Schermate di monitoraggio generatore (tensione, frequenza, amperaggio, kW, kVA, kVAr)
  • Schermate di monitoraggio motore (pressione dell'olio, temperatura motore, giri/min, ore di funzionamento del motore, tensione c.c. batteria, numero di avviamenti)
  • Pulsanti di verifica generatori in assenza di carico
  • Pulsanti di verifica per la sincronizzazione delle utenze
  • Registrazione di allarmi ed eventi dei generatori e degli interruttori
  • Ideale per le filosofie di controllo complesse che utilizzano istruzioni aggiuntive standard all'interno di un codice di base configurabile
  • Sistema modulare scalabile per adattarsi a qualsiasi applicazione
  • Interfaccia semplice con i sistemi Modbus (RS485, Ethernet), BacNet e Profibus
  • Accesso, monitoraggio e controllo in remoto

Sistemi di controllo PLC e SCADA Attrezzatura standard

Computer industriale da 17 pollici con interfaccia grafica touchscreen
  • Interfaccia singola per monitoraggio e controllo
  • Schermate specifiche del progetto
  • Registrazione dei dati
  • Registrazione allarmi/eventi
  • Protezione password per il controllo

Sistemi di controllo PLC e SCADA Attrezzatura a richiesta

PLC calore/standby ridondanti
  • Dimensioni 2200 (A), 2250 mm (L), 750 mm (P)
  • Ogni PLC è installato in un pannello separato con tutti i cavi di interconnessione collegati a una sezione di smistamento.

Rete ad anello Ethernet ad alta velocità per il collegamento alle postazioni remote
  • Una rete ad anello è una rete tollerante a guasto singolo che garantisce tempi di ripristino rapidi quando si verifica una singola anomalia nella rete.