Controller a microprocessore MX250

Controller a microprocessore MX250

Controller a microprocessore MX250

Caratteristiche a colpo d'occhio

Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche tecniche di Controller a microprocessore MX250

Riepilogo tecnico

Caratteristiche tecniche del controller

Controller a microprocessore MX250 Attrezzatura standard

prestazioni

  • Prova di immunità alle scariche elettrostatiche a norma EN61000-4-2 classe B (livello 4)
  • Prova di immunità ai transitori elettrici veloci/treni di impulsi a norma EN61000-4-4
  • Emissioni condotte e radiate a norma EN55022 classe B (CISPR11) (supera gli standard EN55011 e MILSTD461 classe 3)
  • Prova di immunità alle interruzioni e ai cali di tensione a norma EN61000-4-11
  • Prova di immunità ai disturbi condotti a norma EN61000-4-6 (ENV50141)
  • Immunità alle onde oscillatorie a norma IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Prova di immunità alle sovratensioni a norma EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • Omologato UL, CSA e IEC
  • Prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati a norma EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m

Funzionamento semplice e intuitivo

  • Touch-pad resistente alle intemperie e anti-manomissione
  • Programmazione e visualizzazione direttamente dallo sportello
  • Display multifunzione: LED per il monitoraggio continuo della posizione dell'interruttore e della disponibilità delle sorgenti di alimentazione; display LCD a quattro righe da 20 caratteri per impostazioni, funzioni, programmazione e segnalazione
  • Immissione da tastiera semplificata – sistema a menu progettato per un facile utilizzo
  • Diagnosi integrata con display per una facile risoluzione dei problemi

Caratteristiche aggiuntive

  • Le impostazioni dell'utente non sono interessate dalle interruzioni dell'alimentazione
  • L'azionatore programmabile integrato utilizza un microcontroller separato con batteria di riserva indipendente per orologio/calendario – un guasto della batteria non influisce sul funzionamento dell'interruttore
  • Protezione integrata del dispositivo di comando elettrico
  • Gli ingressi sono optoisolati per un'elevata immunità elettrica ai transitori e alle interferenze
  • Registrazione dei dati per il trasferimento e il collegamento alla sorgente
  • Componenti separati della tensione di rete per l'isolamento del controller
  • Circuito di sorveglianza per il funzionamento del microprocessore

Scopri il confronto tra Controller a microprocessore MX250 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Controller a microprocessore MX250

Visualizza più offerte