Controller MX350

Controller MX350 (50/60 Hz)

Controller MX350

Caratteristiche a colpo d'occhio

Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche tecniche di Controller MX350

Caratteristiche tecniche del controller

Riepilogo tecnico

Controller MX350 Attrezzatura standard

LED di stato per:

  • Inibizione del trasferimento
  • Allarmi attivi
  • Disponibilità sorgente 1 e 2
  • Sorgente 1 e 2 collegate
  • Ritardo attivo

Display grafico:

  • Display grafico a colori con porta USB di taratura/programmazione e guida incorporata
  • Visualizza 256 eventi con indicazione del tempo e risoluzione di 1 ms
  • Monitora Controlla sovra/sottofrequenza, condizioni di tensione, squilibrio della frequenza e rotazione delle fasi
  • Fornisce report dettagliati di interruzione della fornitura, prova e diagnostica

Gamme di comandi / misure:

  • Azionatore del generatore programmabile
  • Sincronoscopio
  • Contatti per l'indicazione della posizione delle sorgenti 1 e 2, segnali di prova del carico remoto e ritardo di avviamento del motore
  • Monitor in fase delle sorgenti 1 e 2
  • Temporizzatori di ritardo posizione di folle, avviamento e arresto del motore

Prove e certificazioni

  • Conforme agli standard EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502 / CISPR22 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
  • Testati in conformità a:
    IEC 60068-2-30
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60255-22-1
    IEC 60255-22-2
    IEC 60255-22-3
    IEC 60255-22-4
    IEC 60255-22-5
    IEC 60255-22-6
    IEC 60255-25
    IEC 60529; IP54 (lato anteriore), IP20 (lato posteriore)
    IEC 61000-4-11
  • Sistema di controllo qualità:
    realizzato nell'ambito di un programma certificato ISO 9001

Controller MX350 Attrezzatura a richiesta

Kit opzionale A:

  • Quattro (4) ingressi programmabili e quattro (4) uscite assegnabili a funzioni aggiuntive dell'ATS
  • Diagnosi estesa, acquisizione ad alta velocità di 256 eventi, 365 giorni
  • Software di monitoraggio (locale o remoto), interfaccia USB per il caricamento e il download dei parametri di configurazione
  • Controllo completo dell'ATS con tutte le funzioni di rilevamento e di comando
  • Gamma completa di interruttori AUTO/MAN di comando ATS programmabili, selettore della sorgente preferita, Trasferimento / non permanete, selezione della modalità di transizione per i modelli di interruttori con transizione chiusa)

Kit opzionale B:

  • Acquisizione della forma d'onda, dieci (10) canali, fino a 256 cicli ogni sedici (16) campioni / sec.
  • Dieci (10) allarmi digitali programmabili dal cliente e dieci (10) allarmi analogici.
  • Comprende le funzioni del kit opzionale A, più
  • Riduzione automatica del carico con intervento in base a tensione, frequenza e kW.
  • Data Logger a venti (20) canali, periodo di campionamento da un (1) ciclo a sessanta (60) minuti configurabile dal cliente.

Kit opzionale C:

  • Comprende le funzioni del kit opzionale B, più
  • Quattro (4) ingressi e uscite supplementari (per un totale di otto (8) ingressi e otto (8) uscite)

Kit opzionale D:

  • Logica di controllo personalizzata
  • Comprende le funzioni del kit opzionale D, più
  • Quattro (4) ingressi e uscite supplementari (per un totale di dodici (12) ingressi e dodici (12) uscite)

Kit opzionale M:

  • Configurazione per il solo funzionamento manuale (non automatico)

Scopri il confronto tra Controller MX350 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Controller MX350

Visualizza più offerte