Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | Da 40 a 4.000 A Da 40 a 4.000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta Transizione aperta |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Interruttore di trasferimento automatico serie CTS
Gli interruttori di trasferimento automatico (ATS) Cat serie CTS sono configurabili per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità d'uso tipiche di un interruttore di trasferimento del tipo contattore di alimentazione dotato di tutte le funzioni.
La serie CTS è dotata del controller MX350 progettato per le applicazioni dell'interruttore di trasferimento o di bypass più gravose.
si avvale di un controller a microprocessore completamente programmabile/configurabile per consentire la massima flessibilità applicativa
Intervallo di potenza | Da 40 a 4.000 A Da 40 a 4.000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta Transizione aperta |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Alimentazione di controllo | Da 40 a 4.000 A, 2, 3 o 4 poli Da 40 a 4.000 A, 2, 3 o 4 poli |
Capacità dell'involucro | NEMA 1, 3R, 4, 4X e 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X e 12 |
Applicazione della tensione dell'impianto | Disponibile a 600 V CA, 50 o 60 Hz Disponibile a 600 V CA, 50 o 60 Hz |
Test applicabile |
Omologato UL 1008 a 480 V CA CSA C22.2 n. 178 certificato a 600 V CA Omologato IEC 947-6-1 a 480 V CA Omologato UL 1008 a 480 V CA CSA C22.2 n. 178 certificato a 600 V CA Omologato IEC 947-6-1 a 480 V CA |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.