Contattore ATS MX

Interruttore di trasferimento CTG 40-3000 A

Interruttore di trasferimento automatico serie CTG

Caratteristiche a colpo d'occhio

Caratteristiche
Caratteristiche di progettazione e costruzione

Caratteristiche tecniche di Interruttore di trasferimento automatico serie CTG

Riepilogo tecnico

Interruttore di trasferimento automatico serie CTG Attrezzatura standard

Caratteristiche standard

  • Contatti ausiliari:
    Chiuso quando l'interruttore è nella posizione normale
    (Contatti supplementari a richiesta)
  • Ritardo all'avviamento del motore: impostazione standard 3 secondi, regolabile da 0 a 10 secondi
  • Prova di assorbimento dei picchi/carico remoto: ingresso per prova di assorbimento dei picchi o carico remoto; include il ritorno automatico alla sorgente normale in caso di guasto della sorgente di emergenza, se è presente la sorgente normale; 120 V CA
  • Spie a LED pilota:
    -Interruttore in posizione di emergenza
    -Interruttore in posizione normale
    -Sorgente normale disponibile
    -Sorgente di emergenza disponibile
  • Quando è specificato per l'uso con un interruttore di transizione ritardata serie CTGD, il quadro di comando comprende anche:
  • Registro degli eventi OD, 16 eventi, tiene traccia di data, ora, motivo e azione intrapresa
  • Ritardo sul nuovo trasferimento a normale: per ritardare il ritorno alla sorgente normale (trasferimento immediato in caso di guasto al gruppo elettrogeno); impostazione standard 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti
  • Azionatore temporizzato a intervalli di 7, 14, 28 giorni, funzionamento a pulsante/temporizzatore
  • Interruttore di prova - Temporaneo
  • Monitor in fase a regolazione automatica (Non disponibile sui modelli CTGD)
  • Contatti ausiliari:
    Chiuso quando l'interruttore è nella posizione di emergenza
    (Contatti supplementari a richiesta)
  • Pulsante di bypass del ritardo e di selezione sorgente normale/ di emergenza
  • Indicazione di tensione e frequenza per S1 e S2
  • Contatto di avviamento del motore

Quadro di comando MX150

  • Spie a LED/LCD per migliore visibilità e lunga durata
  • Ritardo per il raffreddamento del motore: consente al motore di funzionare a vuoto dopo il ritorno dell'interruttore in posizione normale; impostazione standard 5 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti
  • Ingressi optoisolati per un'elevata immunità elettrica ai transitori e alle interferenze
  • Diagnostica integrata con display LCD per risoluzione dei problemi immediata
  • Memoria non volatile (batteria di riserva dell'azionatore non necessaria per il funzionamento standard)
  • Processore e circuiti digitali isolati dalla tensione di linea
  • Predisposizione per di comunicazione con interfaccia di rete
  • Ritardo sul trasferimento a emergenza: per ritardare il trasferimento alla sorgente di emergenza dopo averne verificato la disponibilità; impostazione standard 1 secondo, regolabile da 0 a 5 minuti
  • Impostazioni del temporizzatore e della tensione/frequenza regolabili senza necessità di scollegamento dalle sorgenti di alimentazione

Interruttore di trasferimento automatico serie CTG Attrezzatura a richiesta

Opzioni

  • Configurazione dell'ingresso di servizio
  • Contatti ausiliari: chiusi quando l'interruttore di trasferimento è in posizione Sorgente 1
  • Contatti ausiliari di pre-segnale del sollevatore: si aprono da 0 a 60 secondi prima del trasferimento in qualsiasi direzione, si chiude nuovamente dopo il trasferimento.
  • Riscaldatore ambiente e termostato
  • Contatto ausiliario, attivo in caso di interruzione della sorgente 1
  • Nota: per le applicazioni che richiedono opzioni aggiuntive o altre configurazioni, fare riferimento all'interruttore di trasferimento serie CTS completamente configurabile.
  • Contatto ausiliario, attivo in caso di disponibilità della sorgente 2
  • Azionatore dell'impianto, tipo a orologio (con carico/senza carico): consente l'avviamento e il funzionamento a vuoto del generatore o la simulazione di un'interruzione dell'alimentazione con avviamento del generatore e funzionamento sotto carico (7-14-28-365 giorni, selezionabile dall'utente)
  • Scheda di interfaccia della rete di comunicazione (LonWorks / Modbus)
  • Circuito di scollegamento universale del carico del motore: il contatto ausiliario si apre da 0 a 60 secondi prima del trasferimento in qualsiasi direzione, si chiude nuovamente dopo il trasferimento. Può essere configurato dall'utente finale per il pre-trasferimento, il post-trasferimento o entrambi.
  • Contatti ausiliari: chiusi quando l'interruttore di trasferimento è in posizione Sorgente 2
  • Misuratori di potenza
  • Interruttore di prova a posizione fissa
  • Interruttore di scollegamento: consente il trasferimento in posizione "AUTO" e impedisce il trasferimento in posizione "INIBIZIONE". (Standard 800 A e superiori)
  • Con serratura e con coperchio trasparente per controller ATS
  • Monitor di squilibrio della tensione (trifase)
  • Interruttore di prova a posizione fissa con tastiera

Scopri il confronto tra Interruttore di trasferimento automatico serie CTG e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Interruttore di trasferimento automatico serie CTG

Visualizza più offerte