Contattore ATS MX

Interruttore di trasferimento CTX 40-400 A

Interruttore di trasferimento automatico serie CTX

Caratteristiche a colpo d'occhio

Quadro di comando MX

Caratteristiche tecniche di Interruttore di trasferimento automatico serie CTX

Riepilogo tecnico

Interruttore di trasferimento automatico serie CTX Attrezzatura standard

L'unità è disponibile in involucri NEMA 1 o NEMA 3R di tipo aperto. Il quadro di comando MX-60 fornisce inoltre un'interfaccia utente e altre funzionalità, tra cui:

  • Pulsanti per prova, impostazioni di funzionamento, bypass del temporizzatore e annullamento del programma
  • Segnalazione speciale dello stato per il trasferimento durante la fase e fase di trasferimento e tempi di funzionamento
  • Spie diagnostiche a LED in configurazione logica in linea
  • Temporizzatore dell'azionatore del generatore selezionabile a 7, 14, 21 o 28 giorni (impostazione di fabbrica 28 giorni)
  • Spie a LED per disponibilità dell'alimentazione, posizione dell'interruttore ed eccitazione del carico

Le opzioni aggiuntive comprendono:

  • Contatti ausiliari A3/A4 (1 ciascuno) chiusi nelle posizioni di rete e del generatore
  • Impostazioni speciali del temporizzatore

Scopri il confronto tra Interruttore di trasferimento automatico serie CTX e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  Interruttore di trasferimento automatico serie CTX

Visualizza più offerte