Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | 40-4.000 A 40-4.000 A |
Tipo di trasferimento | Interruttore a 4 posizioni/aperto/chiuso Interruttore a 4 posizioni/aperto/chiuso |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Interruttore di trasferimento automatico della serie CTE
Gli interruttori di trasferimento Cat® serie CTE sono configurabili per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità d'uso tipiche di un interruttore di trasferimento del tipo contattore di alimentazione dotato di tutte le funzioni.
La serie CTE è dotata del controller MX350 progettato per le applicazioni dell'interruttore di trasferimento o di bypass più gravose, che garantisce una maggiore connettività per una diagnostica e una registrazione degli eventi precise e tempestive.
si avvale di un controller a microprocessore completamente programmabile/configurabile per consentire la massima flessibilità applicativa.
Intervallo di potenza | 40-4.000 A 40-4.000 A |
Tipo di trasferimento | Interruttore a 4 posizioni/aperto/chiuso Interruttore a 4 posizioni/aperto/chiuso |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Alimentazione di controllo | Da 40 a 4.000 A, a 2, 3 o 4 poli Da 40 a 4.000 A, a 2, 3 o 4 poli |
Capacità dell'involucro | NEMA 1, 3R, 4, 4X e 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X e 12 |
Applicazione della tensione dell'impianto | Disponibile a 600 V CA, 50 o 60 Hz Disponibile a 600 V CA, 50 o 60 Hz |
Test applicabile |
|
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.