Riepilogo tecnico
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta con ingresso di servizio Transizione aperta con ingresso di servizio |
Intervallo di potenza | 40-3000 A 40-3000 A |
ATS di ingresso di servizio serie CTGSE e CTGDSE
Gli interruttori di trasferimento automatici (ATS) Cat® serie CTGSE integrano l'interruttore di circuito universale, la soppressione opzionale della sovrapressione dei transitori e il monitoraggio della tensione in un unico kit. La serie CTGDSE offre un funzionamento a transizione ritardata dell'ATS. Il controller MX150 indica lo stato della posizione dell'interruttore di trasferimento, dei temporizzatori e delle fonti disponibili. Un'interfaccia della rete di comunicazione è disponibile su richiesta.
con memoria non volatile-batteria di riserva con orologio non necessaria per il funzionamento standard dell'interruttore
Collegamento disconnesso su neutro/massa
(prova veloce/carico/senza carico) per simulare un normale guasto della fonte - automaticamente bypassato nel caso di guasto fonte 2
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta con ingresso di servizio Transizione aperta con ingresso di servizio |
Intervallo di potenza | 40-3000 A 40-3000 A |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.