Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | 40-4.000 A 40-4.000 A |
Tipo di trasferimento | Aperto / manuale Aperto / manuale |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Interruttori di trasferimento manuale delle serie CTSM e CTGM
Alcune installazioni di potenza di emergenza richiedono più interruttori di trasferimento automatico, ognuno per alimentare un carico specifico. In molte installazioni laddove vengono serviti carichi non critici, le caratteristiche tecniche possono richiedere interruttori di trasferimento non automatico o manuale. Viene utilizzato questo metodo poiché sono presenti gli operatori e i carichi non sono di natura critica tale da richiedere un funzionamento automatico non presidiato.
Per via del funzionamento meno critico di questa attrezzatura, non sono stati stabiliti requisiti specifici del settore. Come risultato, sono stati utilizzati dispositivi quali gli interruttori di scollegamento a doppia corsa massima. Poiché gli interruttori di trasferimento non automatico fanno parte del sistema di alimentazione di emergenza,devono avere gli stessi valori elettrici UL 1008 degli interruttori di trasferimento automatico che alimentano i carichi maggiormente critici. In caso di corto circuito, gli interruttori di trasferimento non automatico devono avere le stesse correnti nominali ammissibili degli interruttori di trasferimento automatico e devono essere altrettanto robusti e affidabili.
un'ulteriore protezione poiché incorporano relè di rilevamento della tensione alternata e normale che non consentirà il trasferimento manuale dell'interruttore, a meno che la fonte verso cui si sta trasferendo sia al 90% della tensione nominale
Intervallo di potenza | 40-4.000 A 40-4.000 A |
Tipo di trasferimento | Aperto / manuale Aperto / manuale |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.