Produzione di energia elettrica C32 (50 Hz) con allestimento aggiornabile C32 con paesaggio urbano

Caratteristiche tecniche di C32 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

C32 (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Quadro di comando

  • EMCP 4.2
  • Avvisi / spegnimenti
  • Indicatori digitali
  • Caratteristiche di controllo
  • Comunicazioni
  • Funzioni di protezione relè programmabili

Sistema di raffreddamento

  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • ATAAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Protezioni per cinghia e ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico - a secco
  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8 in)

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua
  • Refrigeratore combustibile
  • Filtri del combustibile secondari

Per uso

  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatori e accessori

  • Statismo reattivo
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temp. ambiente
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Magnete permanente
  • Isolamento NEMA classe H
  • Polo saliente
  • Schema fori IEC standard
  • 6 conduttori
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Trifase senza spazzole
  • Eccitazione interna

Sistema di regolazione

  • ADEM(tm) A4

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazione in gomma

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di avviamento/carica

  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria, griglia e cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Interruttore stacca batteria

C32 (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • Modulo I/O di espansione
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo avvisatore locale
  • Modulo avvisatore da remoto
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Modulo avvisatore locale

Opzioni per il motore

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Protezioni/schermi dei gas scarico
  • Motorini di avviamento elettrici per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Silenziatore (grado industriale)

Sistema del motore

  • Motorini di avviamento elettrici per impieghi gravosi
  • Caricabatterie (10 A)
  • Supporti antivibrazione a molla (95% di efficienza)
  • Batterie per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Protezioni/schermi dei gas scarico
  • Silenziatore (grado industriale)
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Supporti antivibrazione in gomma (90% di efficienza)

Contratto di assistenza esteso

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract) di 2 anni
  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract) di 3 anni
  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract) di 5 anni

Generatori

  • Riscaldatori anticondensa
  • Avvolgimento: [ ] casuale [ ] casuale con isolamento da salsedine [ ] a fondo di paniere
  • Eccitazione: [ ] con magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Aumento di temperatura oltre i 40 °C di temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del cuscinetto e dello statore del generatore
  • Eccitazione: [ ] con magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Avvolgimento: [ ] casuale [ ] casuale con isolamento da salsedine [ ] a fondo di paniere
  • Aumento di temperatura oltre i 40 °C di temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, omologazione IEC (valore nominale massimo)
  • Barre di contatto
  • Interruttore di circuito, valore nominale 100%, omologazione UL (valore nominale massimo)

Scopri il confronto tra C32 (50 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C32 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte