C15 (50 Hz) solo per il mercato indiano | Generatore diesel da 500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C15 | 500 kVA (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
500 kVA
500 kVA
Potenza nominale minima
500 kVA
500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 500 kVA

Generando un'alimentazione affidabile di 500 kVA a 50 Hz, per applicazioni primarie, il gruppo elettrogeno C15 è dotato di un motore robusto e resistente, che è stato collaudato in migliaia di applicazioni in tutto il mondo, è stato progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e costruito per accettare il 100 % del carico nominale in una sola fase. Questo gruppo generatore è conforme alla strategia sulle emissioni/sul carburante India CPCB/MoEF.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Progettato specificamente per India Normative

Caratteristiche tecniche di C15 | 500 kVA (50 Hz)

Potenza nominale massima 500 kVA 500 kVA
Potenza nominale minima 500 kVA 500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tensione 415 Volt 415 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.75 pollici 171.4 mm
Cilindrata 927.56 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 17:01 17:01
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 150.8 pollici 3830 mm
Larghezza - Massima 58.3 pollici 1481 mm
Altezza - Massima 86.3 pollici 2193 mm

C15 | 500 kVA (50 Hz) Attrezzatura standard

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

Sistema di scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • TCP 1000

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C15 | 500 kVA (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 | 500 kVA (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista anteriore destra

C15, vista anteriore sinistra

C15, vista posteriore destra con sportelli aperti

C15, vista posteriore sinistra con sportelli aperti

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
C15, vista anteriore destra
C15, vista anteriore sinistra
C15, vista posteriore destra con sportelli aperti
C15, vista posteriore sinistra con sportelli aperti

360 View
360 View