C13 (50 Hz) solo per il mercato indiano | Generatore diesel da 400 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C13 | 400 kVA (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 kVA
400 kVA
Potenza nominale minima
400 kVA
400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 400 kVA

Il gruppo elettrogeno diesel C13 è realizzato per soddisfare i requisiti di applicazioni primarie. Generando un'alimentazione affidabile di 400 kVA a 50 Hz, ogni gruppo elettrogeno è stato progettato per soddisfare gli standard di strategia del carburante e delle emissioni India CPCB/MoEF.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Progettato specificamente per India Normative

Caratteristiche tecniche di C13 | 400 kVA (50 Hz)

Potenza nominale massima 400 kVA 400 kVA
Potenza nominale minima 400 kVA 400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tensione 415 Volt 415 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C13 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C13 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.12 pollici 130 mm
Corsa 6.18 pollici 157 mm
Cilindrata 12.5 pollici 762.8 l
Rapporto di compressione 16.6:1 16.6:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI™ MEUI™
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 186.7 pollici 4743 mm
Larghezza - Massima 79.3 pollici 2014 mm
Altezza - Massima 84 pollici 2133 mm

C13 | 400 kVA (50 Hz) Attrezzatura standard

Filtro dell'aria

  • Indicatore di manutenzione
  • Filtro dell'aria a rete a doppio elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Pannello di controllo

  • EMCP 4.1

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C13 | 400 kVA (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • EMCP 4.2

Sistema di avviamento

  • Interruttore generale
  • 2nos batteria da 12 V 200 AH

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C13 | 400 kVA (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13 con sportelli aperti

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13 con sportelli aperti

Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13
Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13
Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13
Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13
Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13 con sportelli aperti
Cofanatura gruppo elettrogeno diesel C13 con sportelli aperti

360 View
360 View