C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano | Generatore diesel da 600 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
600 kVA
600 kVA
Potenza nominale minima
600 kVA
600 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 600 kVA

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 600 a 600 kVA a 50 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C18 vanno dai sistemi a basso consumo di combustibile ai sistemi fissi di emergenza (Tier 2) certificati EPA. I gruppi elettrogeni sono certificati per la più recente strategia delle emissioni e del combustibile per gli standard sulle emissioni India CPCB.

Vantaggi

Progettato specificamente per India Normative

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano

Potenza nominale massima 600 kVA 600 kVA
Potenza nominale minima 600 kVA 600 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tensione 415 Volt 415 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1106.4 in³ 18.13 l
Rapporto di compressione 18:01 18:01
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 218.5 in 5550 mm
Larghezza - Massima 80.9 in 2056 mm
Altezza - Massima 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano Attrezzatura standard

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

Sistema di scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Progetto e origine locale
  • TCP 1000

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C18, vista posteriore destra

C18, vista posteriore sinistra

C18, vista anteriore destra

C18, vista anteriore sinistra

C18, vista posteriore destra con sportelli aperti

C18, vista posteriore sinistra

C18, vista posteriore destra
C18, vista posteriore sinistra
C18, vista anteriore destra
C18, vista anteriore sinistra
C18, vista posteriore destra con sportelli aperti
C18, vista posteriore sinistra

360 View
360 View