Produzione di energia elettrica C32 (60 Hz) con allestimento aggiornabile C32 con paesaggio urbano

Potenza nominale minima
830 ekW
830 ekW
Potenza nominale massima
1.000 ekW
1.000 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Caratteristiche tecniche di C32 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

C32 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Avvisatore locale
  • Amperaggio (per fase e medio)
  • Fattore di potenza (per fase e medio)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Volta (L-L e L-N)
  • kVAr-hr (totali)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Pressione dell'olio bassa
  • Modulo RTD
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Comando di accensione/funzionamento automatico/arresto
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Sovra/sottofrequenza (81 o/u)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Velocità eccessiva
  • EMCP 4.2
  • Comunicazioni:
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kW-hr (totali)
  • Sequenza di fase del generatore
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Frequenza (Hz)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avvisatore seriale da remoto
  • Modulo Termocoppia
  • Avvio ciclo motore
  • Mancato avviamento (scadenza del tempo di avviamento)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sovra/sottotensione (27 / 59)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione �1%
  • Compatibile con i seguenti moduli opzionali:
  • Modulo I/O digitale
  • V CC
  • Regolazione della velocità
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Ore di funzionamento
  • Avvisatore CAN da remoto
  • Giri/min
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Funzioni dei relè di protezione programmabili:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Caratteristiche:
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Indicatori digitali per:
  • Arresto di emergenza
  • Regolazione della tensione

Sistema di regolazione

  • ADEM(tm) A4

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico - a secco - singolo - 8 poll.
  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8 in)

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua

Generatori e accessori

  • Regolatore di tensione integrato (IVR), include statismo reattivo
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C
  • Statismo reattivo
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • 6 conduttori
  • Avvolgimento preformato
  • Bassa tensione:
  • Magnete permanente
  • Modelli da 60 Hz: Schema fori NEMA standard
  • Media tensione:
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione interna
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Modelli da 60 Hz: Schema fori NEMA standard

Documentazione

  • Inglese

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)
  • Guide - montaggio motore / generatore / radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Interruttore stacca batteria
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria, griglia e cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Per uso

  • Vernice: Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 0 con adattatore da SAE n. 0 a 00

C32 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • Regolatori
  • Modulo I/O di espansione
  • Modulo avvisatore locale
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Scatola ausiliaria
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Modulo avvisatore locale
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Opzioni del pannello di controllo

  • Monitoraggio PC locale
  • Regolazione velocità a distanza
  • Sportello antivandalo
  • Luci pannello
  • Ubicazioni di montaggio quadri ausiliari

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate
  • Cofanature insonorizzate Premium

Opzioni per il motore

  • Silenziatore (grado industriale)
  • Motorini di avviamento elettrici per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Supporti antivibrazione a molla (95% di efficienza)
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Protezioni/schermi dei gas scarico
  • Caricabatterie (10 A)
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Supporti antivibrazione in gomma (90% di efficienza)
  • Batterie per impieghi gravosi
  • Protezioni/schermi dei gas scarico
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Silenziatore (grado industriale)
  • Motorini di avviamento elettrici per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi

Contratto di assistenza esteso

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract) di 2 anni
  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract) di 5 anni
  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract) di 3 anni

Sistema di scarico

  • Kit di installazione silenziatore
  • Gomiti
  • Flange
  • Sistema di protezioni e ripari
  • Raccordi flessibili
  • Flangia e espansori di scarico
  • Silenziatori

Assistenza in fabbrica

  • Messa in servizio in fabbrica

Generatori e accessori

  • Riscaldatori anticondensa
  • Aumento di temperatura oltre i 40 °C di temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Avvolgimento: [ ] casuale [ ] casuale con isolamento da salsedine [ ] a fondo di paniere

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Coppa dell'olio da 186 litri
  • Pompe di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Isolatori per radiatore
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori per allestimento standard

Terminazione di potenza

  • Sbarre collettrici
  • Interruttore di circuito, valore nominale 100%, omologazione UL (valore nominale massimo)
  • Interruttore di circuito, omologazione IEC (valore nominale massimo)

Cofanature Premium

  • Quadro CA, prese e luci
  • Kit per basse temperature - Quadro CA, prese, luci, bocchette di riscaldamento motorizzate, caricabatterie installato, batterie per impieghi gravosi, doppio dispositivo di avviamento, riscaldatore dell'acqua della camicia, riscaldatori ambiente del generatore
  • Pacchetto luci CC
  • Colori - Giallo. bianco, beige, grigio
  • Bocchette motorizzate
  • Opzioni serbatoio del combustibile per cofanatura Premium
  • Staffa per pannello
  • Bocchette fisse - standard

Test/report speciali

  • Test CSA e certificazione
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Collegamento neutro/massa
  • Report test generatore
  • Report TVA gruppo elettrogeno standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Generatori

  • Aumento di temperatura oltre i 40 °C di temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Eccitazione: [ ] con magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Avvolgimento: [ ] casuale [ ] casuale con isolamento da salsedine [ ] a fondo di paniere

Scopri il confronto tra C32 (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C32 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte