Gruppi elettrogeni diesel 3516C (50 Hz) Gruppi elettrogeni diesel da 2.250 a 3.125 kVA

3516C (50 Hz)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP 4
Sistema di raffreddamento
Certificazioni
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di 3516C (50 Hz)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3516C (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria; elemento singolo a cartuccia

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Quadro di comando

  • Dispositivo di controllo generatore EMCP 4

Sistema di controllo

  • Funzionamento a 24 V CC
  • EMCP 4.2B
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Soppressione RFI
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Rilevamento tensione trifase
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Modalità KVAR/PF
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo
  • Eccitazione min/max
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Regolazione della velocità
  • Comandi:
  • Avvio ciclo motore
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Conferma allarmi
  • Raffreddamento motore
  • Funzionalità PLC
  • Istogramma di carico
  • Prova spie
  • Schermi personalizzabili
  • Indicatori digitali per:
  • Trifase
  • Giri/min
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0
  • +/- 2% di precisione
  • V CC
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Frequenza (Hz)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per: bassa pressione dell'olio - temperatura elevata del liquido di raffreddamento - velocità eccessiva - arresto di emergenza - mancato avviamento (avviamento troppo veloce) - temperatura bassa del liquido di raffreddamento - livello basso del liquido di raffreddamento -
  • kVAr-hr (totali)
  • Pressione dell'olio bassa
  • kW-hr (totali)
  • CAT Connect
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Sovracorrente (50/51)
  • Comunicazioni:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate:
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Velocità eccessiva
  • 3 ingressi analogici
  • Sequenza di fase del generatore
  • Potenza inversa (kW) (32)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore
  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatore e accessori

  • Magnete permanente
  • Bassa tensione: Avvolgimento casuale - Eccitazione interna - Rilevatori di temperatura dell'avvolgimento - Isolamento NEMA classe H, aumento temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby) - Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto - Schema fori standard NEMA
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Magnete permanente
  • Collegamenti per sbarre collettrici, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • 6 conduttori
  • Avvolgimento preformato
  • Schema fori NEMA standard
  • Media tensione:
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Alta tensione:
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Senza spazzole trifase, polo saliente

Documentazione

  • Inglese

Sistema di lubrificazione

  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento

  • Interruttore stacca batteria
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516C (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC ambiente standard

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Sistema basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistema di ventilazione

Quadri di comando

  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Software per il monitoraggio a distanza

Montaggio

  • Isolatori IBC

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Silenziatori
  • Offset scarico
  • Raccordi flessibili
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Flangia e espansori di scarico
  • Gomiti
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Flange

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Caricabatterie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificato di conformità CEE
  • Emblema US Aid
  • Certificazione CSA
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)

Generatori e accessori

  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Sbarra collettrice su montante centrale
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Test/report speciali

  • Test del consumo di combustibile
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test generatore
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione IBC
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Certificazione OSHPD

Avviamento e carica

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Gruppo batterie 24 V - A secco

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516C (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516C (50 Hz)

Visualizza più offerte