DE26E3S (50 Hz) | Generatore diesel 26 kVA

C3.3 |DE26E3S Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
UE Stage IIIA
UE Stage IIIA
Tensione
220 - 240 volt
220 - 240 volt
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio a M

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando EMCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C3.3 |DE26E3S

Strategia delle emissioni/del combustibile UE Stage IIIA UE Stage IIIA
Tensione 220 - 240 volt 220 - 240 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 26 kVA 26 kVA
Potenza nominale minima 26 kVA 26 kVA
Modello motore Cat® C3.3 Cat® C3.3
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 19.25:1 19.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 60.6 in 1540 mm
Larghezza - Massima 44.1 in 1120 mm
Altezza - Massima 53.6 in 1361 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.1

Alternatore e accessori dell'alternatore

  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE
  • Silenziatore industriale

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile aperto standard/base

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C3.3 |DE26E3S Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.2
  • Guasto a terra e dispersione a terra
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Arresto di emergenza con chiave di sicurezza
  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Potenziometro di regolazione tensione e velocità

Alternatore e accessori dell'alternatore

  • Alternatore telaio LC
  • Riscaldatore ambiente
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Regolazione automatica della tensione

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate livelli 1 e 2
  • Telaio di sollevamento con punto unico
  • Pacchetto noleggio
  • SBOX - Prese CEE

Allarmi e arresti

  • Allarme comune
  • Arresto da sovraccarico
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Allarme e arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Motore

  • Regolatore elettronico
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatteria

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio base a doppia camera per un funzionamento minimo di 12 ore con antisversamento del 110%

Sistema di scarico

  • Silenziatore per uso residenziale 25 dBA

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione EAC

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C3.3 |DE26E3S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE26E3S aperto, posteriore destra

DE26E3S aperto, posteriore sinistra

DE26E3S aperto, anteriore destra

DE26E3S aperto, anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

DE26E3S aperto, posteriore destra
DE26E3S aperto, posteriore sinistra
DE26E3S aperto, anteriore destra
DE26E3S aperto, anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

Verifica le offerte correnti per  C3.3 |DE26E3S

Visualizza più offerte