Gruppi elettrogeni diesel 3516E (50 Hz) Gruppo elettrogeno diesel da 3.000 a 3.500 kVA

3516E (50 Hz)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP 4
Sistema di raffreddamento
Certificazioni
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di 3516E (50 Hz)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3516E (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo
  • Modalità KVAR/PF
  • EMCP 4.2B
  • Rilevamento tensione trifase
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • Soppressione RFI
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Eccitazione min/max
  • Comandi:
  • Regolazione della velocità
  • Conferma allarmi
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Avvio ciclo motore
  • Raffreddamento motore
  • Schermi personalizzabili
  • Funzionalità PLC
  • Prova spie
  • Istogramma di carico
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Trifase
  • +/- 2% di precisione
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Comunicazioni:
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sovracorrente (50/51)
  • Giri/min
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate:
  • Velocità eccessiva
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • 3 ingressi analogici
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Indicatori digitali per:
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • CAT Connect
  • 1 uscita digitale programmabile
  • V CC
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Frequenza (Hz)
  • Volt (L-L e L-N)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per: bassa pressione dell'olio - temperatura elevata del liquido di raffreddamento - velocità eccessiva - arresto di emergenza - mancato avviamento (avviamento troppo veloce) - temperatura bassa del liquido di raffreddamento - livello basso del liquido di raffreddamento -
  • Pressione dell'olio bassa
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)

Sistema di raffreddamento

  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

Generatore e accessori

  • Schema fori NEMA standard
  • Media tensione:
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Alta tensione:
  • Collegamenti per sbarre collettrici, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Avvolgimento preformato
  • Bassa tensione: Avvolgimento casuale - Eccitazione interna - Rilevatori di temperatura dell'avvolgimento - Isolamento NEMA classe H, aumento temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby) - Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto - Schema fori standard NEMA
  • 6 conduttori
  • Magnete permanente
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)

Sistema di regolazione

  • ADEM A5

Documentazione

  • Inglese

Sistema di lubrificazione

  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Interruttore stacca batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A

3516E (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC ambiente standard

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di scarico

  • Adattatori Y

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Emblema US Aid

Generatori e accessori

  • Riscaldatore ambiente
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Conversione del generatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Sbarra collettrice su montante centrale
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Test/report speciali

  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test generatore
  • Certificazione IBC
  • Certificazione OSHPD
  • Test del consumo di combustibile
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Avviamento e carica

  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Dispositivo di rotazione del motore

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516E (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516E (50 Hz)

Visualizza più offerte