C18 (50 Hz) solo per il mercato indiano | Generatore diesel da 600 kVA

DE500 (50 Hz) solo per l'India Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
50 Hz
50 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF
Tensione
415 Volt
415 Volt

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

        
  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  •     
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore telaio LC

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Caratteristiche tecniche di DE500 (50 Hz) solo per l'India

Frequenza 50 Hz 50 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tensione 415 Volt 415 Volt
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Principale Principale
Potenza nominale minima 500 kVA 500 kVA
Potenza nominale massima 500 kVA 500 kVA
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1106.4 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 18:1 18:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™A6 ADEM™A6

DE500 (50 Hz) solo per l'India Attrezzatura standard

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

Sistema di scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Progetto e origine locale
  • GCCP 1.3

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

DE500 (50 Hz) solo per l'India Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Alternatore

  • PMG
  • Riscaldatore ambiente

Batteria

  • Caricabatteria

LIVELLO DEL COMBUSTIBILE

  • Trasmettitore di livello del combustibile

CONTROLLER

  • GCCP1.5 (pannello sincronizzazione)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE500 (50 Hz) solo per l'India e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18, vista anteriore sinistra

C18, vista posteriore sinistra

C18, vista posteriore destra

C18, vista anteriore destra

C18, vista anteriore sinistra
C18, vista posteriore sinistra
C18, vista posteriore destra
C18, vista anteriore destra

Verifica le offerte correnti per  DE500 (50 Hz) solo per l'India

Visualizza più offerte