DE550E3 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 550 kVA

C15 | DE550E3 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
550 kVA
550 kVA
Potenza nominale di adescamento
500 kVA
500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
UE Stage IIIA
UE Stage IIIA

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore SR500

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Dichiarazione di incorporazione UE
  • Conformità eurasiatica (EAC)

Caratteristiche tecniche di C15 | DE550E3

Potenza nominale in standby 550 kVA 550 kVA
Potenza nominale di adescamento 500 kVA 500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile UE Stage IIIA UE Stage IIIA
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 550 kVA 550 kVA
Potenza nominale minima 500 kVA 500 kVA
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria

C15 | DE550E3 Attrezzatura standard

Circuito dell'aria

  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

C15 | DE550E3 Attrezzatura a richiesta

Generatore e accessori

  • Generatore CIP con telaio LC

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Impianto di alimentazione

  • Base serbatoio del combustibile a parete doppia integrata conforme a BS799 a richiesta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 | DE550E3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra