Gruppo elettrogeno diesel C32B (60 Hz) 1.500 kW-kVA

C32B DE1500S Gruppi elettrogeni diesel 1500 ekW, 60Hz

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.500 ekW
1.500 ekW
Mission critical
1.500 ekW
1.500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basse emissioni di BSFC
Basse emissioni di BSFC

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

        
  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  •     
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore SR5

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

        
  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  •     
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Certificazioni CE e UKCA

Caratteristiche tecniche di C32B DE1500S

Potenza nominale in standby 1.500 ekW 1.500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Basse emissioni di BSFC Basse emissioni di BSFC
Tensione Da 400 a 415 V Da 400 a 415 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby critico Standby critico
Potenza nominale massima 1.500 ekW 1.500 ekW
Potenza nominale minima 1.500 ekW 1.500 ekW
Mission critical 1.500 ekW 1.500 ekW
Modello motore C32B TA, V12, diesel a cicli di 4 tempi C32B TA, V12, diesel a cicli di 4 tempi
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 6.4 in 163 mm
Cilindrata 1959 in³ 32 l
Rapporto di compressione 14:1 14:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lunghezza - Minima 185.43 in 4710 mm
Lunghezza - Massima 185.43 in 4710 mm
Larghezza - Minima 89.72 in 2279 mm
Larghezza - Massima 89.72 in 2279 mm
Altezza – Minima 100.43 in 2551 mm
Altezza - Massima 105.71 in 2685 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 18832 lb 8542 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Attrezzatura standard

Filtro dell'aria

  • Elemento singolo

Avviamento

  • Batterie standard e dispositivo di avviamento elettrico

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore standard

Alternatore

  • 380 V
  • 480 V

Aumento di temperatura dell'alternatore

  • 80 °C
  • 105 °C
  • 125 °C
  • 150 °C

Eccitazione

  • PM
  • IE

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

scalabile

  • Cellulare Cat® Product Link™ PL444

C32B DE1500S Attrezzatura a richiesta

Avviamento

  • Batterie sovradimensionate e dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi

Filtro dell'aria

  • Doppio elemento

Pannello di controllo

  • GCCP 1.4

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore per temperature ambiente elevate

Attrezzature

  • Riscaldatore anticondensa

Silenziatori

  • Grado industriale 15 dBA

Caricabatterie

  • 20A
  • 10 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C32B DE1500S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S