Gruppi elettrogeni diesel 3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Gruppo elettrogeno diesel 890 - 1.250 kW

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP 4
Sistema di raffreddamento
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di 3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Quadro di comando

  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • kVAr-hr (totali)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitazione min/max
  • Sovracorrente (50/51)
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento di tensione trifase
  • Sequenza di fase del generatore
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Timer di raffreddamento motore
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR).
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Pressione dell'olio bassa
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Arresto di emergenza
  • Prova spie
  • Velocità eccessiva
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Ore di funzionamento
  • V CC
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Frequenza (Hz)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Fattore di potenza (per fase e medio)
  • Comandi:
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Giri/min
  • Indicatori digitali per:
  • Avvio ciclo motore
  • Regolazione della velocità
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Comunicazioni:
  • kW-hr (totali)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Conferma allarmi
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata

Sistema di raffreddamento

  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento. (Non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Protezioni per cinghia e ventola.
  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)

Scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Eccitazione interna o magnete permanente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • 6 conduttori
  • Bassa tensione:
  • Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Avvolgimento casuale
  • Isolamento NEMA classe H
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Modalità KVAR/PF
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • Soppressione RFI
  • Funzione di statismo reattivo
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, magnete permanente e rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • Rilevamento tensione trifase

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 50 A
  • Interruttore stacca batteria

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria a singolo stadio
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A

Quadri di comando

  • Avvisatore remoto personalizzato
  • Attrezzature rete CAN2
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Sportello del pannello antivandalo
  • CAT Connect
  • Opzioni modulo di ripartizione del carico
  • Primo avvisatore locale

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Manometro acqua
  • Allestimenti radiatore opzionali

Sistema di scarico

  • Raccordo flessibile di scarico
  • Silenziatori grado industriale (15 db)
  • Gomiti di scarico
  • Adattatori a Y di scarico

Generatori e accessori

  • Comando riscaldatore ambiente
  • Riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Comando riscaldatore ambiente
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Olio di lubrificazione
  • Sistemi combustibile primari
  • Pompa di estrazione prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Test/report speciali

  • Analisi delle vibrazioni torsionali gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test in fabbrica PKG
  • Report TVA gruppo elettrogeno standard
  • Carica per test motore standard
  • Test del consumo di combustibile
  • Report test generatore
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test generatore

Sistema basamento

  • Sistemi di protezione
  • Sistema di ventilazione
  • Sistemi di protezione
  • Sistema di ventilazione

Caricabatterie e batterie

  • Caricabatterie - 10, 20 e 35 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie - 10, 20 e 35 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di protezione

  • Valvola di sfogo esplosione

Sistemi di avviamento / carica

  • Gruppo batteria maggiorata
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Coperture per dispositivo di avviamento

Informazioni generali

  • Dispositivi di rotazione

Sistema di collegamento alimentazione

  • Collegamenti di alimentazione interruttore
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente EMCP
  • Sbarra collettrice su montante centrale

Interruttore di circuito - pacchetti LV

  • Interruttori di circuito ad azionamento elettronico
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Scopri il confronto tra 3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte