Produzione di energia elettrica 3512B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Gruppo elettrogeno diesel 1.230 - 1.500 kW

Caratteristiche tecniche di 3512B (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3512B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%

Quadro di comando

  • V CC
  • Funzionamento a 24 V CC
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kW-h (totali)
  • Amperaggio (per fase e medio)
  • Sovra / sottofrequenza (81 o/u)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Conferma allarmi
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Comando auto/avviamento/arresto
  • Comandi:
  • Mancato avviamento (scadenza del tempo di avviamento)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVAr-h (totali)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Prova spie
  • Ore di funzionamento
  • Sovracorrente (50/51)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Comunicazioni:
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Giri/min
  • Avvio ciclo motore
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento di tensione trifase
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Indicatori digitali per:
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Fattore di potenza (per fase e medio)
  • Regolazione della velocità
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Pressione dell'olio bassa
  • EMCP 4.2B
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • 2 uscite digitali programmabili
  • modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitazione min/max
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Velocità eccessiva
  • Frequenza (Hz)
  • Arresto di emergenza
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR).
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sequenza di fase del generatore
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Sovra/sottotensione (27/59)

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Protezioni per cinghia e ventola.
  • JWAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento. (Non inclusi negli allestimenti senza radiatore)

Scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscite con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Isolamento NEMA classe H
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione interna o magnete permanente
  • Bassa tensione:
  • 6 conduttori
  • Modelli da 60 Hz: Schema fori NEMA standard
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Avvolgimento casuale

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)

Sistema di avviamento/carica

  • Interruttore stacca batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 50 A

Generale

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

3512B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria: Include il filtro Cat a elemento singolo installato e l'indicatore di manutenzione
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria a singolo stadio

Quadri di comando

  • Cat connect (sceglierne uno)
  • Modulo RTD - Selezionarne uno
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • Primo avvisatore locale
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Attrezzature rete CAN2
  • Avvisatore personalizzato remoto
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Sportello del pannello antivandalo

Sistema di raffreddamento

  • Allestimenti radiatore opzionali
  • Manometro acqua
  • Liquido di raffreddamento

Sistema di controllo

  • Monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di scarico

  • Adattatori a Y di scarico
  • Gomiti di scarico
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili
  • Flangia ed espansori di scarico

Generatori e accessori

  • Comando riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompa di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Pompa di estrazione prelubrificazione elettrica
  • Olio di lubrificazione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore
  • Report TVA generatore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Carica per test motore standard
  • Report test generatore
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile del generatore

Generale

  • Dispositivi di rotazione

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Sistemi di protezione

Caricabatterie e batterie

  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie - 10, 20 e 35 A

Sistema di collegamento alimentazione

  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente EMCP
  • Collegamenti di alimentazione interruttore
  • Barra di contatto su montante centrale

Interruttore di circuito - pacchetti LV

  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Interruttori di circuito ad azionamento elettronico

Sistema di supporto

  • Isolatori a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Collegamenti di alimentazione

  • Bassa tensione - Interruttori di circuito montati sul gruppo
  • Bassa tensione - Generatori con telaio 1400 e 1600
  • Interruttori di circuito ad azionamento elettrico
  • Bassa tensione - Opzioni di collegamento di alimentazione

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie 35 A
  • Caricabatterie 20 A
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie 10 A
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Coperture per dispositivo di avviamento
  • Batterie, rack e cavi

Sistemi di avviamento / carica

  • Motorini di avviamento elettrici
  • Coperture per dispositivo di avviamento
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia

Garanzia di manutenzione estesa

  • Gold - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Sistema di alimentazione a marchio Cat
  • Silver - Copertura di 36 ,48, 60, 120 mesi
  • Platinum - Copertura a 24, 36, 48, 60, 120 mesi

Scopri il confronto tra 3512B (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3512B (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte