Produzione di energia elettrica 3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Gruppo elettrogeno diesel 1.640 - 2.250 kW

Caratteristiche tecniche di 3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Quadri di comando

  • Funzionalità PLC
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Modalità KVAR/PF
  • CAT Connect
  • Velocità eccessiva
  • Amperaggio (per fase e medio)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • V CC
  • EMCP 4.2B
  • Fattore di potenza (per fase e medio)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV) - Sovracorrente (50/51)
  • Istogramma di carico
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Frequenza (Hz)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Sovra/sottotensione (27/59)
  • Soppressione RFI
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Potenza inversa (kW) (32 - Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV) - Sovracorrente (50/51)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • IVR include:
  • Comando auto/avviamento/arresto
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Prova spie
  • Sovra / sottofrequenza (81 o/u)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Rilevamento tensione trifase
  • Raffreddamento motore
  • kVAr-h (totali)
  • Pressione dell'olio bassa
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Arresto di emergenza
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Comunicazioni:
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Indicatori digitali per:
  • Schermi personalizzabili
  • Mancato avviamento (scadenza del tempo di avviamento)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comandi:
  • Sovracorrente (50/51)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate:
  • Funzione di statismo reattivo
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Eccitazione min / max
  • Conferma allarmi
  • Giri/min
  • Sequenza di fase del generatore
  • e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Regolazione della velocità
  • Ore di funzionamento
  • kW (per fase, media e percentuale
  • 3 ingressi analogici
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Interruttore stacca batteria

Documentazione

  • Inglese

3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori ambiente standard
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali

Sistema basamento

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Sistema di ventilazione

Sistema di scarico

  • Gomiti
  • Flangia e espansori di scarico
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Offset scarico
  • Silenziatori
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Flange
  • Raccordi flessibili
  • Adattatori Y

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Generale

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)

Generatori e accessori

  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Conversione del generatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, DIfferential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Riscaldatore ambiente
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: Telaio 2700, 3000
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: Telaio 2700, 3000
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: Telaio 1600, 1800

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti neutro/massa
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Barra di contatto su montante centrale

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazione IBC
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Certificazione OSHPD
  • Carica per test motore standard

Avviamento e carica

  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516B (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte