Gruppi elettrogeni diesel 3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Gruppo elettrogeno diesel 1.450 - 1.750

3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP 4
Sistema di raffreddamento
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di 3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Avvio ciclo motore
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • Regolazione della velocità
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Timer di raffreddamento motore
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • EMCP 4.2B
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Comandi:
  • Prova spie
  • Conferma allarmi
  • Funzionalità PLC
  • Istogramma di carico
  • Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • 3 ingressi analogici
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • CAT Connect
  • Indicatori digitali per:
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate:
  • Con PGS certificato standard
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Giri/min
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Comunicazioni:
  • Ore di funzionamento
  • Sovracorrente (50/51)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Frequenza (Hz)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar) - Temperatura del liquido di raffreddamento - Volt (L-L e L-N) - Frequenza (Hz) - Ampere (per fase e media) - Fattore di potenza (per fase e media) - kW (per fase, media e percentuale) - kVA (per fase, media e percentuale) - kVAr (per fase, media e percentuale) - kW-h (totale) - kVAr-h (totale)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kVAr (per fase, media e percentuale
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • kW (per fase, media e percentuale
  • Fattore di potenza (per fase e medio)
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Arresto di emergenza
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Pressione dell'olio bassa
  • Velocità eccessiva
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sovra/sottotensione (27/59)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovra/sottofrequenza (81 o/u)
  • Potenza inversa (kW) (32)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari

Informazioni generali

  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

Generatore e accessori

  • Schema rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Collegamenti per sbarre collettrici, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Alta tensione:
  • Avvolgimento preformato
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Magnete permanente
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Schema fori NEMA standard
  • Magnete permanente
  • Avvolgimento preformato
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Sei conduttori
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione:
  • Eccitazione interna
  • Media tensione:
  • Schema fori NEMA standard
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)

Documentazione

  • Inglese

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Interruttore stacca batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A

3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Opzioni per il motore

  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale
  • Filtro dell'aria: [ ] Filtri dell'aria a elemento singolo [ ] Filtri dell'aria a doppio elemento [ ] Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Ausili all'avviamento: [ ] Riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz
  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Alternatori

  • Aumento di temperatura (oltre i 40 °C di temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80°C

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Flange
  • Flangia e espansori di scarico
  • Offset scarico
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Raccordi flessibili
  • Silenziatori
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Gomiti
  • Armadio di dosaggio Tier 4

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Emblema US Aid
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Terminazione di potenza

  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Funzionamento interruttore di circuito: [ ] Elettrico
  • Terminazione di potenza: [ ] Barra di contatto [ ] Interruttore di circuito
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatori e accessori

  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 2700, 3000
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, DIfferential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Riscaldatore ambiente

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Sbarra collettrice su montante centrale
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali

Test/report speciali

  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione OSHPD
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazione IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Avviamento e carica

  • Motorini di avviamento elettrici
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento ad aria

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte