Gruppi elettrogeni diesel 3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile Gruppi elettrogeni diesel da 1.600 a 2.000 kVA

3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP 4
Sistema di raffreddamento
Certificazioni
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di 3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Quadro di comando

  • Giri/min
  • Avvio ciclo motore
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Regolazione della velocità
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Sovracorrente (50/51)
  • V CC
  • Comandi:
  • Sequenza di fase del generatore
  • Pressione dell'olio bassa
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Ore di funzionamento
  • Frequenza (Hz)
  • kVAr-hr (totali)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Prova spie
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Dispositivo di controllo generatore EMCP 4
  • Volt (L-L e L-N)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Conferma allarmi
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Velocità eccessiva
  • Il controller EMCP4.2B include:
  • Timer di raffreddamento motore
  • Luci pannello
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Comunicazioni:
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Indicatori digitali per:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • kW-hr (totali)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Fattore di potenza (per fase e medio)

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Sistema di raffreddamento

  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Gruppo radiatore
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento
  • Ventola del radiatore e comando ventola

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari

Generatori e accessori

  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni principali/150 °C per applicazioni in standby)
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Avvolgimento casuale
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Schema fori IEC standard
  • Eccitazione interna
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator). Il CDVR include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, limitatore dell'eccitazione min/max

Sistema di regolazione

  • ADEM III

Documentazione

  • Inglese

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Interruttore stacca batteria

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Verniciatura: giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Protezione presa d'aria
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi

Interruttori di circuito

  • Opzioni di ingresso cavi
  • Allestimento comandi per cofanature
  • Unità di scatto
  • Presa del carico; fori IEC standard
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Interruttori di circuito EMAX

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Scatola ausiliaria
  • Regolazione velocità a distanza
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Interruttore di innalzamento/riduzione della tensione
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Monitoraggio locale e remoto
  • Lingue disponibili
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Clip per scatola esterna
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Regolatori

Sistema di raffreddamento

  • Scambiatori di calore
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Flange del condotto del radiatore
  • Radiatori a serpentina opzionali

Certificazioni europee

  • Dichiarazione di conformità dell'UE

Sistema di scarico

  • Kit di installazione passaparete
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile
  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Generatori
  • Trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna
  • Eccitazione interna
  • Trifase, 380 / 400 / 415 / 3.300 / 6.600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 volt
     
  • Numero di conduttori: 6
  • Passo: 0,6667

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie
  • Termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Certificazione antisismica IBC
  • Test CSA e certificazione
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione neutro/massa
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie da 10 e 20 A
  • Alternatore caricabatteria, 50 A
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Dispositivi di ausilio all'avviamento a etere
  • Gruppi batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Scopri il confronto tra 3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte