Gruppi elettrogeni diesel C18 (60 Hz) Gruppo elettrogeno diesel 500 - 750 kW

C18 (60 Hz)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP
Sistema di raffreddamento
Certificazioni
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di C18 (60 Hz)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

C18 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore

Sistema di controllo

  • 3 poli
  • EMCP4.2B
  • Montaggio a destra nel quadro elettrico
  • Interruttore standard

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi
  • Termostati e alloggiamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento; terminazione in corrispondenza del bordo della base
  • Sistema di raffreddamento riempito di liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni cinghia

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico; secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore e accessori

  • Senza spazzole, autoeccitato 2/3 passo, avvolgimento casuale
  • Classe di isolamento H e aumento di temperatura
  • Quadro elettrico, ingresso cavo inferiore IP22
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione
  • Protezione IP23

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazione (non prigionieri)
  • Montaggio generatore e piastra condotto
  • Base della slitta stretta

Sistema di protezione

  • Velocità eccessiva
  • Arresto per bassa pressione dell'olio
  • Arresto per surriscaldamento del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

C18 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria a cartuccia per impieghi gravosi

Sistema di controllo

  • Scatola avvisatori
  • Contatto privo di tensione
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Modulo I/O discreto
  • Relè guasto di terra
  • Avvisatore locale
  • EMCP 4.4

Interruttori di circuito

  • Contatti ausiliari
  • Barre neutre (208 V)
  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Messa in parallelo esterna

Cofanature

  • Vano insonorizzato
  • Protezione da agenti atmosferici
  • Cofanatura in alluminio

Sistema di raffreddamento

  • Ripari parasassi
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con pompa

Base/Serbatoio del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile
  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con base sottostante: 660, 1.000, 1.900, 2.200 gal

Impianto di alimentazione

  • Basi del serbatoio sottostanti: 24 e 48 ore
  • Base integrata del serbatoio con durata di 8 ore

Generatore e accessori

  • Generatori sovradimensionati con telaio LC
  • Comando riscaldatore ambiente
  • PMG, AREP
  • Sovradimensionati
  • Protezione antisalsedine (CIP)

Avviamento e carica

  • Interruttore stacca batteria
  • Caricabatterie 5 A
  • Gruppo batteria maggiorata
  • Gruppo batteria standard

Certificazioni

  • Certificato di conformità � IBC
  • CSA 22.2
  • Doppio IBC e OSHPD
  • Omologazione UL2200
  • Antisismico

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Scopri il confronto tra C18 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C18 (60 Hz)

Visualizza più offerte