Gruppi elettrogeni diesel C18 (50 Hz) Gruppi elettrogeni diesel da 706 a 850 kVA

C18 (50 Hz)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Criteri di progettazione
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP
Fornitore unico
Assistenza tecnica in tutto il mondo
Certificazione antisismica

Caratteristiche tecniche di C18 (50 Hz)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

C18 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali

Sistema di controllo

  • EMCP 4.2B

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile integrato nel gruppo elettrogeno aperto 8 ore standard

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio LC - protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato
  • Quadro elettrico, IP22
  • Regolatore di tensione integrato

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazioni di scarico dell'olio con valvole

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno.

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C18 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Disinnesto della derivazione per interruttore IEC
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto

Sistema di controllo

  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • EMCP 4.4
  • Moduli avvisatori da remoto
  • Display della temperatura dell'olio
  • Moduli allarme locali

Sistema di raffreddamento

  • Flangia intermedia radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate (presto disponibili)

Sistema di scarico

  • Kit a gomito 8 e 10 pollici
  • Silenziatori 10, 25 e 35 dB end in/end out
  • Silenziatore montato su motore
  • Flange GP 8 e 10 pollici
  • Protezione del collettore e del turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata
  • Sistema di mandata del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile manuale

Generatore e accessori

  • Riscaldatori ambiente
  • Un generatore CIP con telaio
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Protezione ingresso
  • Generatori sovradimensionati con telaio LC
  • Generatore con telaio LC
  • Eccitazione del magnete permanente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Avviamento e carica

  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie 5 A
  • Interruttore stacca batteria
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie

Scopri il confronto tra C18 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C18 (50 Hz)

Visualizza più offerte