Gruppi elettrogeni diesel 3516B DGB™ (60 Hz) Gruppo elettrogeno con miscelazione dinamica dei gas da 1.640 a 1.825 ekW

3516B DGB™ (60 Hz)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat
Motore diesel Cat
Alternatore SR5
Quadro di comando EMCP 4
Sistema di raffreddamento
Assistenza unificata
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di 3516B DGB™ (60 Hz)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

3516B DGB™ (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore
  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua
  • Filtro del combustibile secondario

Sistema di controllo

  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Comandi:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comando auto/avviamento/arresto
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Funzionalità PLC
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Conferma allarmi
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kW-hr (totali)
  • Prova spie
  • Giri/min
  • Tensione (V) (L-L & L-N), frequenza (Hz)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Ore di funzionamento
  • kVAr-hr (totali)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Sovra / sottofrequenza (81 o/u)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Velocità eccessiva
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Regolatore (IVR) - Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, limitatore dell'eccitazione min/max
  • V CC
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • 3 ingressi analogici
  • Fattore di potenza (per fase e medio)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • CAT Connect
  • Timer di raffreddamento motore
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovra/sottotensione (27/59)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Indicatori digitali per:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Schermi personalizzabili
  • Istogramma di carico
  • Arresto di emergenza
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Pressione dell'olio bassa
  • Comunicazioni:
  • Regolazione della velocità
  • Avvio ciclo motore
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Sovracorrente (50/51)

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Quadro di comando

  • Dispositivo di controllo generatore EMCP 4

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

Generatori e accessori

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Alta tensione:
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni principali/150 °C per applicazioni in standby) - Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • 6 conduttori
  • Avvolgimento preformato
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso - modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Media tensione:
  • Isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma (spediti non montati)
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente).

Sistema di avviamento

  • Interruttore stacca batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516B DGB™ (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Radiatori ambiente standard
  • Filtro dell'aria a doppio elemento.
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Filtro con elemento singolo
  • Allestimenti radiatore opzionali

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione interna (IE)

Quadri di comando

  • EMCP 4.4
  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • Morsettiera principale del generatore
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Rivestimento del pannello antivandalo
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Scatola superiore vuota
  • Copertura dei cavi
  • Avvisatore - locale
  • Modulo I/O digitale
  • Avvisatore - a distanza
  • Scatola di estensione laterale

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Sistemi basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvola di sfogo esplosione
  • Sistemi di ventilazione del basamento
  • Gruppi di protezione basamento:

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori IBC

Sistema di scarico

  • Flangia e espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Flange
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Offset scarico
  • Silenziatori
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Adattatori Y
  • Gomiti>

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie
  • Caricabatterie da 10, 20 e 35 A
  • Dispositivi di rotazione del motore
  • Batterie, rack e cavi
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Coperture per dispositivo di avviamento
  • Caricabatteria 50 A NFPA
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità CEE
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Silver, Gold e Platinum

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile (Tier 4)
  • Filtro del combustibile/gas

Generatori e accessori

  • Conversioni del generatore
  • Accessori disponibili a richiesta, alta tensione
  • Telaio 2700 - 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 1600 - 380, 440, 480 e 600 volt, trifase, 1.800 giri/min, RW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Alta tensione generatori
  • Trasformatori di corrente differenziale
  • Telaio 1600 - 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 1600 - 380, 400, 480 e 600 volt, trifase, 1.800 giri/min, RW, IE, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Telaio 1800
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Telaio 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Gruppi pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Sbarra collettrice su montante centrale
  • Ingresso del cavo - posteriore
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Ingresso cavi - Lato destro
  • Ingresso cavi - Lato sinistro
  • Gruppi di collegamento a massa
  • Collegamenti neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • collegamenti di alimentazione lato sinistro

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito - pacchetti bassa tensione
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 e 4.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A

Test/report speciali

  • Report gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test del consumo di combustibile
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazioni antisismiche
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test per motore standard
  • Certificazione OSPD

Scopri il confronto tra 3516B DGB™ (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  3516B DGB™ (60 Hz)

Visualizza più offerte