Cat ECS 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300 Attrezzature

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Applicazione
Il sistema Cat ECS 300 è utilizzato in diverse microreti, dove può essere configurato per soddisfare i requisiti specifici delle risorse presenti in ciascun sito.
Il sistema Cat ECS 300 è utilizzato in diverse microreti, dove può essere configurato per soddisfare i requisiti specifici delle risorse presenti in ciascun sito.
Tipo di modulo
È possibile configurare monitoraggio, controllo e ottimizzazione delle risorse con un massimo di 4 risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resource).
È possibile configurare monitoraggio, controllo e ottimizzazione delle risorse con un massimo di 4 risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resource).
Valori nominali dell'involucro
Montabile a parete con NEMA 1
Montabile a parete con NEMA 1

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cat

Soluzioni personalizzate dei servizi Cat Engineering

Cat ECS offre la possibilità di avvalersi dei servizi Cat Engineering per personalizzare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di grandi siti a livello mondiale.
 
Cat

Gestione delle risorse energetiche distribuite

Le DER, inclusi, a titolo esemplificativo, gruppi elettrogeni, sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS, battery energy storage system) e altre fonti rinnovabili, sono controllate da Cat ECS 300 per:
        
  • Contribuire all'energia prodotta da ciascuna DER per ottimizzare la penetrazione da fonti di energia rinnovabili e l'affidabilità del sistema.La priorità di utilizzo delle risorse distribuite può essere modificata dall'interfaccia utente di Cat ECS 300.
  •     
  • Ottimizzare le prestazioni delle risorse in base a routine pre-programmate regolabili tramite criteri selezionabili dall'utente. Le routine di ottimizzazione possono essere basate su diversi parametri, ad esempio riduzione del costo del combustibile, ottimizzazione del funzionamento del motore, pianificazioni configurabili dall'utente per carica/scarica e importazione/esportazione rete, carica delle batterie dal solo fotovoltaico o ottimizzazione dell'affidabilità del sistema.
Cat

Interfaccia utente

Fornisce un'interfaccia uomo-macchina (HMI, human machine interface) grafica per tutti gli elementi di controllo, semplificando l'interazione dell'operatore con le DER. Include la visualizzazione del sistema e l'interfaccia utente per il controllo manuale o automatico delle DER.
Cat

Controllo importazione/esportazione rete

Il sistema Cat ECS 300 regola la quantità di potenza reattiva e reale esportata dalle DER verso la rete elettrica sulla base di un punto di regolazione programmabile.
Descrizione generale

Descrizione generale

Il sistema Cat® ECS 300 è progettato per installazioni commerciali/industriali. Cat ECS 300 integra una varietà di fonti energetiche tradizionali e rinnovabili all'interno di una microrete, fornendo monitoraggio e controllo ottimizzati per un massimo di 4 risorse energetiche distribuite (DER).
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Assistenza tecnica in tutto il mondo

I concessionari Cat dispongono di oltre 1.800 filiali operative in 200 Paesi e offrono un ampio supporto post-vendita, che comprende contratti di manutenzione e riparazione.

Caratteristiche tecniche di Cat® Energy Control System (ECS) 300

Applicazione Il sistema Cat ECS 300 è utilizzato in diverse microreti, dove può essere configurato per soddisfare i requisiti specifici delle risorse presenti in ciascun sito. Il sistema Cat ECS 300 è utilizzato in diverse microreti, dove può essere configurato per soddisfare i requisiti specifici delle risorse presenti in ciascun sito.
Tipo di modulo È possibile configurare monitoraggio, controllo e ottimizzazione delle risorse con un massimo di 4 risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resource). È possibile configurare monitoraggio, controllo e ottimizzazione delle risorse con un massimo di 4 risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resource).
Valori nominali dell'involucro Montabile a parete con NEMA 1 Montabile a parete con NEMA 1

Cat® Energy Control System (ECS) 300 Attrezzatura standard

Modalità di comando | Automatica | Connesso alla rete - Modalità secondarie (16):

  • Funzionamento in parallelo con la rete, importazione di potenza dalla rete - Mantenimento del punto di regolazione minimo di kW importati
  • Isolamento non pianificato o standby di emergenza - Transizione chiusa (con scarico graduale) o transizione aperta
  • Eliminazione/aggiunta del carico - Eliminazione del carico automatica o manuale fino a quattro (4) stadi
  • Isolamento pianificato o isolamento intenzionale
  • Rilevamento di carico/domanda - Basato sulla priorità delle risorse o sul bilanciamento delle ore motore - Adeguazione automatica della capacità delle risorse online ai carichi
  • Modalità economica - Tutti i gruppi elettrogeni e le risorse non rinnovabili "a consumo di combustibile" DISATTIVATI
  • Funzionamento in parallelo con la rete elettrica, operazioni a carico di base
  • Aggiunta e rimozione proattiva - Possibilità di portare manualmente online gruppi elettrogeni aggiuntivi in previsione di carichi elevati - Spegnimento manuale invece di attendere la riduzione LSLD (richiesta su rilevamento del carico) quando si prevede la rimozione di carichi di grandi dimensioni
  • Funzionamento in parallelo con la rete, esportazione di potenza dalla rete - Mantenimento del punto di regolazione di esportazione target
  • Modalità di affidabilità - Almeno una risorsa "a consumo di combustibile" ad alta priorità attiva
  • Pianificazione - 5 programmi e 6 segmenti - Pianificazione della gestione BESS basata su anno, mese, orario, giorno e segmento della giornata - Pianificazione di importazione/esportazione per potenza reattiva e reale basata su orario, giorno e segmento della giornata
  • 3 modalità di efficienza flessibili (1, 2 e 3) configurabili in base alle priorità dei gruppi di risorse
  • Modalità di comando reattivo della rete - Sono disponibili 4 impostazioni di controllo della potenza reattiva - VAr costante, PF costante, curva Volt-VAr, curva Watt-VAr
  • Modalità di livellamento del carico - Distribuzione del carico non stabile utilizzando le risorse disponibili per periodi di tempo specificati

Codici e standard applicabili

  • Conformità allo standard SunSpec®
  • NEMA tipo 1
  • UL 508A; i codici potrebbero non essere disponibili in tutte le configurazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, consultare il concessionario Cat.

Componenti standard

  • Il sistema telematico PLE702 (vedete LEHE22212) consente la registrazione dei dati di 300 canali per 1,5 giorni (richiede abbonamento per la visualizzazione).
  • BBD per potenza di riserva
  • Switch gestito che offre comunicazioni di sito configurabili e misure di sicurezza avanzate per garantire l'integrità della rete. Una porta Ethernet (4 fili) per la connessione in rete delle DER del cliente.

Modalità di comando | Automatica | Fuori rete (Isola) - Modalità secondarie (7):

  • 3 modalità di efficienza flessibili (1, 2 e 3) configurabili in base alle priorità dei gruppi di risorse
  • Modalità economica - Tutti i gruppi elettrogeni e le risorse non rinnovabili "a consumo di combustibile" DISATTIVATI
  • Aggiunta e rimozione proattiva - Possibilità di portare manualmente online gruppi elettrogeni aggiuntivi in previsione di carichi elevati - Spegnimento manuale invece di attendere la riduzione LSLD (richiesta su rilevamento del carico) quando si prevede la rimozione di carichi di grandi dimensioni
  • Modalità di livellamento del carico - Distribuzione del carico non stabile utilizzando le risorse disponibili per periodi di tempo specificati
  • Modalità di affidabilità - Almeno una risorsa "a consumo di combustibile" ad alta priorità attiva

Modalità di comando | Manuale |

  • Modalità di test delle comunicazioni e dell'allocazione della potenza durante la messa in servizio del sito. Controllo manuale delle risorce e del sistema di microrete.

Modalità di comando | Minima |

  • Solo monitoraggio - Cat ECS 300 cede il controllo a un altro controller del sito.

Modalità di comando | Spenta |

  • Spenta

Cat® Energy Control System (ECS) 300 Attrezzatura a richiesta

Servizi Cat Engineering

  • HMI esterno: Cat ECS 300 supporta un display HMI con funzionai complete tramite l'aggiunta di uno switch Ethernet non gestito. L'interfaccia grafica interattiva touchscreen a colori da 396 mm (15,6”) visualizza allarmi di sistema, indicazioni di stato e segnalazioni. (Display HMI fornito separatamente, senza pannello di controllo). Per ulteriori informazioni, contattate il vostro concessionario Cat locale
  • Team globale che offre soluzioni avanzate per soddisfare le caratteristiche tecniche richieste dal cliente, tra cui: • Soluzioni di controllo Cat ECS personalizzate • Hardware Cat ECS integrato con apparecchiatura di distribuzione elettrica • Sequenze operative specificate dal cliente • Report test conformi alla Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Soluzioni integrate di interruttore di trasferimento automatico (ATS, interruttore di trasferimento automatico) comprensive di integrità del segnale di avvio remoto e generazione di report • Prestazioni estese: - Siti multi-bus - Protezioni avanzate per la rete elettrica - Eliminazione del carico a più di 4 fasi - Funzioni di gestione del carico (eliminazione /aggiunta dei carichi) - Configurazioni PLC ridondate - Imballaggio resistente alle intemperie (IP54 / NEMA 3R o IP52 / NEMA 12). HMI più ampie - Fino a 250 risorse energetiche distribuite (DER)

Telematica

  • Fino a 800 canali di archiviazione dati al secondo per 1,5 giorni, in base al numero di dispositivi o attrezzature collegati a PLE702 (vedete LEHE22212), con opzioni per: • Modulo cellulare (codice 550-3269) oppure • Radio satellitare + cellulare (codice 545-3987) (richiede abbonamento per la visualizzazione). Modulo radio cellulare e satellitare con antenna disponibili e installabili tramite concessionario Cat.

Opzioni di cofanatura

  • Finestrino di sicurezza • Presa di servizio e illuminazione interna 120 V CA, 5 A. • Gruppo di continuità UPS con batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) che, a piena carica, garantisce alimentazione di riserva minima di 10 minuti con carico CC di 150 W.

Kontrol Pemutus Jarak Jauh Cat (Cat Remote Breaker Control)

  • Cat ECS 300 utilizza un dispositivo esterno a richiesta per il controllo dell'interruttore di rete tramite rilevamento.
  • Funzioni di protezione della rete - American National Standards Institute (ANSI) - Sovra/Sotto tensione (59 / 27) - Sovra/Sotto frequenza (81O / U) - Velocità di variazione di frequenza (ROCOF, Rate of Change of Frequency) (81R) - Controllo di sincronizzazione (25).

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Cat® Energy Control System (ECS) 300 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Cat® Energy Control System (ECS) 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300 - Aperto

Cat® Energy Control System (ECS) 300 - Aperto

Cat® Energy Control System (ECS) 300
Cat® Energy Control System (ECS) 300
Cat® Energy Control System (ECS) 300
Cat® Energy Control System (ECS) 300 - Aperto
Cat® Energy Control System (ECS) 300 - Aperto