Gruppi elettrogeni a gas DG50-2 (trifase) Gruppo elettrogeno a gas naturale da 50 kW

DG50-2 (trifase)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Motore
Generatore
Quadro di comando EMCP
Criteri di progettazione
UL 2200/CSA - Opzionale
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di DG50-2 (trifase)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

DG50-2 (trifase) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Combustibile

  • Collegamento NPT
  • Gas naturale o vapore LP
  • Valvole a doppio blocco

Generatore

  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione integrato
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Quadro di comando

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento/carica

  • Batterie con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 12 V

DG50-2 (trifase) Attrezzatura a richiesta

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Riscaldatore della batteria
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Certificazione CSA

Scopri il confronto tra DG50-2 (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  DG50-2 (trifase)

Visualizza più offerte