Produzione di energia elettrica DG100-2 (trifase) Gruppo elettrogeno a gas da 92 - 100 kW

Caratteristiche tecniche di DG100-2 (trifase)

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

DG100-2 (trifase) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 2"

Combustibile

  • Gas naturale o vapore LP
  • Valvole a doppio blocco
  • Collegamento NPT

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Regolatore di tensione integrato
  • Protezione IP23

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Quadro di comando

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 12 V
  • Batterie con rack e cavi

DG100-2 (trifase) Attrezzatura a richiesta

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente eccitato (PM)

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Riscaldatore della batteria
  • Riscaldatore della coppa dell'olio
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A

Generale

  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Certificazione CSA
  • Allestimento UL 2200

Scopri il confronto tra DG100-2 (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  DG100-2 (trifase)

Visualizza più offerte