G3512K 1.530 kW

G3512K Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.530 ekW a 1,0 pf
1.530 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Gas naturale e propano
Gas naturale e propano
Rendimento elettrico massimo
45.3%
45.3%

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Motore a gas Cat G3520K

Motore a gas Cat G3520K

        
  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  •     
  • Progettato per le massime prestazioni con gas naturale di gasdotto a bassa pressione
  •     
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  •     
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  •     
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR5

Generatore SR5

        
  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  •     
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  •     
  • Efficienza elevata
Cat Energy Control System (Cat ECS)

Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Un sistema conveniente, ma potente
  •     
  • Moderno touchscreen a colori
  •     
  • Soddisfa i requisiti dei controlli UL6200 e del pacchetto del gruppo elettrogeno UL2300 3a ed.
  •     
  • Annuncio locale per soddisfare i requisiti NFPA 110
Emissioni

Emissioni

        
  • Soddisfa la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr o 250 mg/Nm3 di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

        
  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  •     
  • Prototipo completamente collaudato
  •     
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile
Gamma completa di attrezzature

Gamma completa di attrezzature

        
  • Ampia gamma di attrezzi di espansione imbullonati nel sistema
  •     
  • Progettato e collaudato in fabbrica
  •     
  • Opzioni di allestimento flessibile per un'installazione facile e conveniente

Caratteristiche tecniche di G3512K

Valore nominale continuo 1.530 ekW a 1,0 pf 1.530 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Gas naturale e propano Gas naturale e propano
Rendimento elettrico massimo 45.3% 45.3%
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1500 1500
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Modello motore G3512K G3512K
Cilindrata 3576 in³ 58.6 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Rapporto di compressione 10.5 10.5
Tipo di regolatore Adem 6 Adem 6
Lunghezza 215 in 5466 mm
Larghezza 71.97 in 1828 mm
Altezza 89.49 in 2273 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore.
  • Valvola di controllo SCAC
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia.
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW.

Pannello di controllo

  • ECS 100 con HMI a colori
  • Telematica Ethernet

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione.

Sistema di regolazione

  • ADEM 6

Scarico

  • Turbocompressore con sezione centrale raffreddata e uscita flangiata Cat.
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati.
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GECM che fornisce allarmi e arresti.

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile.

Generatore

  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Catalogo dei ricambi
  • Statismo reattivo
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Manutenzione DX/SX
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • SR5 / N9500

Lubrificazione

  • Pompa di prelubrificazione elettrica

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

Sistema di accensione

  • Sensore della pressione integrato nel cilindro (ICPS, Integrated Cylinder Pressure Sensor)
  • Sistema di accensione elettronico (controllato da ADEM 6)

G3512K Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Modulo di condivisione del carico
  • ECS 200 con HMI a colori
  • Telematica cellulare
  • Moduli Ethernet espandibili
  • Display HMI remoti
  • Punto di connessione CAN 2
  • I/O espandibile

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria motore esterno - Staffa di montaggio e tubazioni

Interruttore di circuito

  • LSI/LSIG/LSIG-P a tempo lungo, a tempo breve, avvisatore istantaneo, protezione da guasto a terra, avvisatore di guasto a terra
  • Interruttori non paralleli/paralleli
  • Montaggio posteriore
  • Interruttori di circuito a 3 poli con valore nominale IEC/ULCSA da 5.000 A

Raffreddamento

  • Tubazione di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole
  • Collegamenti di ingresso/uscita DX/SX

Lubrificazione

  • Consegna con olio o secco (Ultra40)
  • SYNHP (consegna solo secco)
  • Regolatore del livello dell'olio

Avviamento/carica

  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Dispositivo di bloccaggio del motore
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia (220/400/240/480 V)
  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Scarico

  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Flangia, gomito e raccordo flessibile
  • Estensione dello scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Regolatore di knock-down del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 V, ETR (a eccitazione)

Generatore

  • Scatola di accesso ai cavi
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Riscaldatore ambiente generatore (con controllo opzionale del riscaldatore)
  • Controllo della tensione manuale
  • Barre di contatto NEMA/IEC
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Trasformatore di corrente, trasformatore di corrente differenziale, trasformatore potenziale
  • Scatola di estensione a bassa tensione

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi
  • Emblema US AID
  • Ordine con vernice speciale
  • Strumento diagnostico digitale

Pacchetto

  • Isolanti sismici
  • Isolatori a molla

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania (HV/MV), Gran Bretagna, Italia (HV/MV), Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda e standard europeo

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra G3512K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno a gas G3512K

Gruppo elettrogeno a gas G3512K

Gruppo elettrogeno a gas G3512K

Gruppo elettrogeno a gas G3512K

Gruppo elettrogeno a gas G3512K
Gruppo elettrogeno a gas G3512K
Gruppo elettrogeno a gas G3512K
Gruppo elettrogeno a gas G3512K