Gruppi elettrogeni a gas G3516B Generatore a gas naturale da 910 kW-1.300 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Motore a gas G3516B CAT
Generatore SR5
Quadro di comando EMCP 4.3
Sistema di controllo elettronico CAT
Emissioni
Sistema collaudato
Gamma completa di accessori
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di G3516B

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

G3516B Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a carboni attivi, elemento singolo con indicatore di manutenzione
  • Filtro modulare, indicatore di manutenzione a elemento singolo

Quadro di comando

  • EMCP 4.3

Sistema di raffreddamento

  • Collegamenti a flangia CAT
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia

Interruttore di circuito

  • Montaggio a sinistra, a destra o posteriore
  • Interruttori di circuito UL a 3 poli da 1.600-2.000 A

Scarico

  • Visualizza le temperature delle porte e del tubo di scarico sullo schermo fornito dal cliente tramite CCM
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Uscite con superficie flangiata CAT

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola di arresto del gas 24 V CC ETR (a eccitazione)
  • Valvola a farfalla antiritorno, controllata e attivata idraulicamente da GECM
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Valvola di arresto gas
  • Controllo del rapporto aria/combustibile

Sistema di accensione

  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)�
  • Impianto di accensione elettronico (controllato da GECM)

Generatore

  • RTD dello statore
  • Statore avvolto
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Statore IEC Platinum RTD
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con funzione di statismo, rilevamento trifase, modalità KVAR/PF
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Sistema di regolazione

  • Modulo di condivisione del carico HV

G3516B Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Adattatori dell'aspirazione dell'aria - rettangolari o rotondi

Interruttore di circuito

  • Omologati UL 489 a tre poli
  • 3 poli con valore nominale IEC 947-2
  • Interruttore di circuito da 1.200, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 A con disinnesto della derivazione e contatti ausiliari

Quadro di comando

  • Modulo allarme locale
  • Modulo di comunicazione PL1000E/PL1000T
  • Modulo di sincronizzazione
  • Relè di guasto motore
  • Avvisatore acustico a distanza
  • Customer Interface Modulo (Modulo di interfaccia clienti)

Sistema di raffreddamento

  • Collegamento a flangia per ingresso e uscita dell'acqua della camicia

Scarico

  • Gomito da 203/305 mm
  • Raccordo flessibile (203 mm)
  • Flangia
  • Silenziatore con attenuazione da 15 dBA, 356 mm (14 in)
  • Estensione dello scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile/filtro del gas
  • Regolatore di knock-down del gas da 206-412 kPa (30-60 psi)

Generatore

  • Filtro dell'aria del generatore
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Conversione delta da 2.400 V
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Controllo della tensione manuale
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Generatore trifase, da 380/480/600/4.160 V a 1.800 giri/min (60 Hz)
  • Barra di contatto europea
  • Scatola di accesso ai cavi

Informazioni generali

  • Strumento diagnostico digitale
  • Emblema US AID
  • Kit di attrezzi
  • Ordine con vernice speciale

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Caricabatterie 10/20 A
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento dell'acqua della camicia
  • Motorino di avviamento elettrico, SX
  • Gruppo batteria 24V

Scopri il confronto tra G3516B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  G3516B

Visualizza più offerte